FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne 0.
Cette image concerne  1.
Cette image concerne  2.
Cette image concerne  4.
Cette image concerne 5.
Cette image concerne 0.
Cette image concerne  1.
Cette image concerne  2.
Cette image concerne  4.
Cette image concerne 5.

Personnalisation de Jarretière Optique BIF Uniboot LC UPC vers LC UPC Duplex, 2,0mm OS2 Monomode, Perte d'Insertion de 0,2dB

Hot #68571
Hot #68571

Corning G.657.A1 Applications Haute Densité

13,47 € HT
FS P/N: HD-SMXXULCDX
16,16 € TTC
FS P/N: HD-SMXXULCDX
24.6K Vendus
18 Commentaires
8 Questions
Choisissez la Longueur :
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
Type de Connecteur :
Flat Clip LC
Gaine de Câble :
PVC
Diamètre de Câble :
1,6mm
Précommande, Expédié avant 05 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Jarretière Optique Insensible aux Courbures, LC vers LC Uniboot de Haute Qualité

Le conntecteur uniboot LC vers LC permet deux fibres à travers une gaine unique. Il peut être utilisé dans des zones de câblage à haute densité telles que le centre de donnée qui économise l'espace, améliore le flux d'air et l'efficacité énergétique, ainsi que réduit les problèmes de gestion des câbles. Le câble insensible à la courbure peut également être agrafé et plié autour des coins sans sacrifier la performance.

Spécifications
Type de Connecteur
LC vers LC/SC vers SC
Type de Polissage
UPC/UPC
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Nombre de Fibre
Duplex
Grade de Fibre
G.657.A1
Perte d'Insertion
UPC ≤ 0.2dB
Perte de Retour
UPC ≥ 50dB
Atténuation à 1310nm
0.32dB/km
Atténuation à 1550nm
0.18dB/km
Rayon de Courbure Minimum
10mm
Diamètre de Câble
1.6/2.0mm
Gaine de Câble
PVC/LSZH
Couleur de Gaine
Jaune
Polarité
A(Tx) vers B(Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Quatre Types de Câbles Uniboot pour les Applications à Haute Densité

La conception uniboot améliore l'efficacité et la flexibilité de la gestion des câbles tout en économisant beaucoup d'espace. C'est une solution idéale pour les centres de câblage à haute densité.

10mm Min. Rayon de Courbure

La fibre G.657.A1 permet des courbes de câble plus serrées pour le routage.

Max 100N Résistance à la Traction

Le câble résistant à la traction réduit le risque de temps d'arrêt dû au pincement.

Fibres de Verre Ultra-pures

La grande pureté de la fibre et l'absence de matériaux étrangers garantissent une faible atténuation et une faible perte de signal.

Deux Matériaux de Gaine Utilisés dans Diverses Zones de Câblage
Il est important de connaître les différences entre les gaines en PVC et en LSZH car chaque type est utilisé dans des endroits différents. Par ailleurs, les diamètres de câble de 1,6 mm et de 2,0 mm répondent à vos besoins en matière d'espace de câblage.
Les câbles en PVC (OFNR) sont antioxydants et conviennent aux applications de colonne montante et au câblage à l'intérieur d'un bâtiment entre les étages.
Les câbles LSZH dégagent peu de fumée et ne contiennent pas d'halogène. Ils conviennent aux zones de câblage structurel horizontal.
Produits Personnalisés Adaptés à vos Besoins
Diverses Options Personnalisées
Choisissez les options appropriées en fonction de vos applications.
Contrôle de Qualité Rigoureux
Assurez des produits de haute qualité avec des équipements de test avancés.
Support Technique
Obtenez le support d'une équipe d'ingénieurs professionnels.
Spécifications

Jarretière Optique Insensible aux Courbures, LC vers LC Uniboot de Haute Qualité

Le conntecteur uniboot LC vers LC permet deux fibres à travers une gaine unique. Il peut être utilisé dans des zones de câblage à haute densité telles que le centre de donnée qui économise l'espace, améliore le flux d'air et l'efficacité énergétique, ainsi que réduit les problèmes de gestion des câbles. Le câble insensible à la courbure peut également être agrafé et plié autour des coins sans sacrifier la performance.

Spécifications
Type de Connecteur
LC vers LC/SC vers SC
Type de Polissage
UPC/UPC
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Nombre de Fibre
Duplex
Grade de Fibre
G.657.A1
Perte d'Insertion
UPC ≤ 0.2dB
Perte de Retour
UPC ≥ 50dB
Atténuation à 1310nm
0.32dB/km
Atténuation à 1550nm
0.18dB/km
Rayon de Courbure Minimum
10mm
Diamètre de Câble
1.6/2.0mm
Gaine de Câble
PVC/LSZH
Couleur de Gaine
Jaune
Polarité
A(Tx) vers B(Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Quatre Types de Câbles Uniboot pour les Applications à Haute Densité

La conception uniboot améliore l'efficacité et la flexibilité de la gestion des câbles tout en économisant beaucoup d'espace. C'est une solution idéale pour les centres de câblage à haute densité.

10mm Min. Rayon de Courbure

La fibre G.657.A1 permet des courbes de câble plus serrées pour le routage.

Max 100N Résistance à la Traction

Le câble résistant à la traction réduit le risque de temps d'arrêt dû au pincement.

Fibres de Verre Ultra-pures

La grande pureté de la fibre et l'absence de matériaux étrangers garantissent une faible atténuation et une faible perte de signal.

Deux Matériaux de Gaine Utilisés dans Diverses Zones de Câblage
Il est important de connaître les différences entre les gaines en PVC et en LSZH car chaque type est utilisé dans des endroits différents. Par ailleurs, les diamètres de câble de 1,6 mm et de 2,0 mm répondent à vos besoins en matière d'espace de câblage.
Les câbles en PVC (OFNR) sont antioxydants et conviennent aux applications de colonne montante et au câblage à l'intérieur d'un bâtiment entre les étages.
Les câbles LSZH dégagent peu de fumée et ne contiennent pas d'halogène. Ils conviennent aux zones de câblage structurel horizontal.
Produits Personnalisés Adaptés à vos Besoins
Diverses Options Personnalisées
Choisissez les options appropriées en fonction de vos applications.
Contrôle de Qualité Rigoureux
Assurez des produits de haute qualité avec des équipements de test avancés.
Support Technique
Obtenez le support d'une équipe d'ingénieurs professionnels.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

13,47 € HT

16,16 € TTC

Précommande