FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FH-LCU-DXF-OM4.
Cette image concerne FH-LCU-DXF-OM4.
Cette image concerne FH-LCU-DXF-OM4.
Cette image concerne FH-LCU-DXF-OM4.
Cette image concerne FH-LCU-DXF-OM4.
Cette image concerne FH-LCU-DXF-OM4.
Cette image concerne FH-LCU-DXF-OM4.
Cette image concerne FH-LCU-DXF-OM4.

Adaptateur/Coupleur de Fibre Optique Plastique LC/UPC vers LC/UPC Duplex OM4 Multimode Type SC, avec Bride, Violet

#68523
#68523

Manchon en Céramique de Zircone RoHS & REACH & WEEE

1,30 € HT
FS P/N: FH-LCU-DXF-OM4
1,56 € TTC
FS P/N: FH-LCU-DXF-OM4
24.7K Vendus
4 Commentaires
9 Questions
622 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 08 mai, 2024
293 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 22 mai, 2024
640 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Adaptateur à Fibre Optique Plastique LC/UPC vers LC/UPC OM4 Duplex, Type SC avec Bride, Violet, Perte d'Insertion de 0,2dB

L'adaptateur à fibre optique, parfois appelé coupleur, est un petit dispositif qui est conçu pour terminer ou relier les câbles à fibre optique ou les connecteurs à fibre optique entre deux lignes à fibre optique.

En liant deux connecteurs précisément, les adaptateurs à fibre optique permettent de transmettre les sources lumineuses au maximum et de réduire la perte autant que possible. Dans le même temps, les adaptateurs à fibre optique disposent d'une faible perte d'insertion, d'une bonne interchangeabilité et d'une reproductibilité. FS.COM fournit une large gamme de manchons d'accouplement et d'adaptateurs hybrides, y compris l'adaptateur à fibre optique hybride spécial mâle vers femelle.

Spécifications
Type de Connecteur
LC-LC
Type de Boîtier
Duplex
Type de Polissage
UPC
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Perte d'Insertion
≤ 0.2dB
Durabilité
1000 fois
Type de Montage
Bride Pleine
Matériau du Manchon d'Alignement
Céramique
Couleur
Violet
Taux d'Inflammabilité
UL94-V0
Quantité de Paquet
1
État de Conformité à RoHS
Conforme
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Extension de la Connexion par Fibre Optique Grâce aux Adaptateurs

Grâce à des composants de haute précision et à un design qui ne requiert aucun outil, les adaptateurs permettent à deux appareils de communiquer sur des distances plus éloignées via une connexion directe à fibre optique.

Capuchon Anti-poussière Monobloc

Protège l'adaptateur de la poussière et le garde propre

Clips en Acier Inoxydable

Permet une installation facile, sans outil, par encliquetage

Manchon en Céramique de Zircone

Faible perte d'insertion avec un alignement de haute précision

Spécifications

Adaptateur à Fibre Optique Plastique LC/UPC vers LC/UPC OM4 Duplex, Type SC avec Bride, Violet, Perte d'Insertion de 0,2dB

L'adaptateur à fibre optique, parfois appelé coupleur, est un petit dispositif qui est conçu pour terminer ou relier les câbles à fibre optique ou les connecteurs à fibre optique entre deux lignes à fibre optique.

En liant deux connecteurs précisément, les adaptateurs à fibre optique permettent de transmettre les sources lumineuses au maximum et de réduire la perte autant que possible. Dans le même temps, les adaptateurs à fibre optique disposent d'une faible perte d'insertion, d'une bonne interchangeabilité et d'une reproductibilité. FS.COM fournit une large gamme de manchons d'accouplement et d'adaptateurs hybrides, y compris l'adaptateur à fibre optique hybride spécial mâle vers femelle.

Spécifications
Type de Connecteur
LC-LC
Type de Boîtier
Duplex
Type de Polissage
UPC
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Perte d'Insertion
≤ 0.2dB
Durabilité
1000 fois
Type de Montage
Bride Pleine
Matériau du Manchon d'Alignement
Céramique
Couleur
Violet
Taux d'Inflammabilité
UL94-V0
Quantité de Paquet
1
État de Conformité à RoHS
Conforme
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Extension de la Connexion par Fibre Optique Grâce aux Adaptateurs

Grâce à des composants de haute précision et à un design qui ne requiert aucun outil, les adaptateurs permettent à deux appareils de communiquer sur des distances plus éloignées via une connexion directe à fibre optique.

Capuchon Anti-poussière Monobloc

Protège l'adaptateur de la poussière et le garde propre

Clips en Acier Inoxydable

Permet une installation facile, sans outil, par encliquetage

Manchon en Céramique de Zircone

Faible perte d'insertion avec un alignement de haute précision

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1,30 € HT

1,56 € TTC

622 en Entrepôt en Allemagne
293 en Entrepôt International