Le connecteur uniboot permet une transmission de deux fibres par une seule gaine. Cela réduit la surface du câble par rapport aux câbles duplex standard, ce qui permet à ce câble de faciliter la circulation de l'air dans un centre de données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
3m (10ft) Jarretière Optique BIF LC UPC vers LC UPC Uniboot Duplex OM3 Multimode PVC (OFNR) 2,0mm
Jarretières Optiques Insensibles aux Courbures Uniboot Standard LC-LC
(Cœur de Fibre)
(Câble à Fibre)
(Long Terme / Court Terme)
La fibre Corning, leader de l'industrie, maintient sa flexibilité et sa stabilité pour se plier dans les coins serrés et se tordre dans les endroits difficiles d'accès sans sacrifier les performances de transmission.
Rayon de Courbure Min. 7.5mm
La fibre BIF permet des courbures plus serrées pour le stockage et routage du câblage.
Résistance à la Traction 100N Max.
Le câble résistant à la traction réduit les risques de temps d'arrêt causés par coincement et serrage.
Fibres de Verre Ultra-pures
La grande pureté des fibres et l'absence de matières résiduelles garantissent une faible atténuation et une faible perte de signal.
M***s
Canada
I look forward to working with you and placing some small FS.com orders in the coming months and years.
D***y
United Kingdom
F***o
United Kindom