Le Câble Optique Actif SFP28 Compatible FS Mellanox MFA2P10-A003 est une fibre à attache directe avec des connecteurs SFP28 et fonctionne sur une fibre multimode (MMF). Cet AOC est conforme aux normes SFF-8432 SFP28 MSA.
Il s'agit d'une solution économique par rapport à l'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques. Elle convient aux connexions de 25Gbps à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
FS 3m (10ft) Mellanox MFA2P10-A003 Compatible Câble Optique Actif SFP28 25G
Hot #68381
Hot #68381
63,60 € TTC
FS P/N: S28-AO03
2.2K Vendus
150 Commentaires
8 Questions
Longueur :
88 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 12 juin, 2024
156 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 26 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Essai Gratuit du Produit
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
FS Mellanox MFA2P10-A003 Compatible, Câble AOC SFP28 25G (3 mètres, SFP28 vers SFP28)
Spécifications
Mellanox Compatible
MFA2P10-A003
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
SFP28 vers SFP28
Débit de Données Maxi
25Gbps
Rayon de Courbure Minimum
7.5mm
Longueur de Câble
3m (9.84ft)
Matériau de Gaine
OFNP
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connectivité AOC 25G pour les Centres de Données
Doté d'une faible consommation, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 25G.
Utilisé dans l'Architecture Spine-Leaf, Permet d'Atteindre une Plus Grande Échelle de Réseau
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (8)Application (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
148
2
0
0
0
R***e
United States
15/01/2024
This cable worked with my Intel XXV 25G card and Mikrotik CRS510 switch out of the box. They auto negotiated the link down to 10G instantly. I didn't have to reprogram the cable to Intel/Mikrotik, saving me time. I'm glad I ordered the generic version. It was affordable as well especially for the length. I received the product in less than 3 days even though shipping was free.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)А***в
Belarus
12/07/2023
They have been installed and ware working great! Thank you for your attention to our order and following up with me.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)K***s
United States
29/04/2022
Works well. I had to manually set the link speed to 10gbps on a native sfp28 to get it to properly connect to an SFP+ port on the other side, I was expecting some sort of auto-negotiation, but that could be the switch's fault.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation