L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Brocade prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 10km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431, SFF-8432 et IEEE 802.3ae. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Avec une faible consommation d'énergie et d'une haute vitesse, cet émetteur-récepteur 10G SFP+ est idéal pour les centres de données et Ethernet 10G etc.
![Brocade XBR-SFP10G1470-10 Compatible Module SFP+ 10G 1470nm CWDM 10km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-10M.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2023030910550358fv62.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Brocade XBR-SFP10G1470-10 Compatible Module SFP+ 10G 1470nm CWDM 10km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-10M.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023030910550358fv62.jpg)
![Brocade XBR-SFP10G1470-10 Compatible Module SFP+ 10G 1470nm CWDM 10km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-10M.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023030910550318ztot.jpg)
![Brocade XBR-SFP10G1470-10 Compatible Module SFP+ 10G 1470nm CWDM 10km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-10M.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230309105503cntu6q.jpg)
![Brocade XBR-SFP10G1470-10 Compatible Module SFP+ 10G 1470nm CWDM 10km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-10M.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230309105503csdfaq.jpg)
![Brocade XBR-SFP10G1470-10 Compatible Module SFP+ 10G 1470nm CWDM 10km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-10M.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303091055039w7tcj.jpg)
![Brocade XBR-SFP10G1470-10 Compatible Module SFP+ 10G 1470nm CWDM 10km DOM LC SMF Cette image concerne CWDM-SFP10G-10M.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/64540.F.jpg)
Brocade XBR-SFP10G1470-10 Compatible Module SFP+ 10G 1470nm CWDM 10km DOM LC SMF
#64540
#64540
142,80 € TTC
FS P/N: CWDM-SFP10G-10M
35 Vendus
11 Commentaires
6 Questions
Longueur d'Onde :
12 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 20 juin, 2024
1 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 03 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Brocade XBR-SFP10G1470-10 Compatible Module SFP+ 10G CWDM (SMF, 1470nm, 10km, LC, DOM)
Spécifications
Brocade Compatible
XBR-SFP10G1470-10
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Maxi
10Gbps
Longueur d'Onde
1470nm
Distance de Transfert Maxi
10km
Connecteur
LC duplex
Composants Optiques
DFB CWDM
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
-8.2 ~ 0.5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -14.4dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compatible, CPRI, eCPRI
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1.5W , haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231101112358h09b13.jpg)
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
11
0
0
0
0
S***d
United States
13/10/2023
I am very impressed with the customer service from FS.com. The notifications I received from ordering, to shipping, to you following up have been fantastic. Thank you for the excellent customer service. I will definitely be a returning customer.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)A***y
United States
09/10/2023
Thanks for reaching out, all the stuff we got from you all is great so far! We will keep FS in mind when purchasing in the future when new needs arise.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)K***d
Canada
09/05/2022
Excellent, top notch service.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation