FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France (Français / € EUR)
Contactez-Nous

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne C7SFTPSGPVC.
Cette image concerne C7SFTPSGPVC.
Cette image concerne C7SFTPSGPVC.
Cette image concerne C7SFTPSGPVC.
Cette image concerne C7SFTPSGPVC.
Cette image concerne C7SFTPSGPVC.
Cette image concerne C7SFTPSGPVC.
Cette image concerne C7SFTPSGPVC.
Cette image concerne C7SFTPSGPVC.
Cette image concerne C7SFTPSGPVC.

5ft (1,5m) Câble Réseau Ethernet Cat7 Snagless Blindé (SFTP) PVC CM, Bleu

#63506
#63506

Cuivre Nu Pur PoE++ 600Mhz

3,60 € HT
FS P/N: C7SFTPSGPVC
4,32 € TTC
FS P/N: C7SFTPSGPVC
9K Vendus
6 Commentaires
9 Questions
102 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 27 mars, 2024
160 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 26 avr., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Câble Réseau Ethernet Cat7 Snagless Blindé (SFTP), 26AWG, 10GBase-T

Le câble réseau cat7 est la solution rentable pour les applications de centre de données intérieur, et supporte jusqu'à 10GBase-T et 600MHz sur 100 mètres de câble. Il est entièrement rétrocompatible avec toutes les catégories précédentes.
Le conducteur de câble réseau cat7 de FS utilise un Cuivre Pur Nu à haute conductivité électrique et à faible atténuation de la transmission du signal. Le matériau de la gaine est un nouveau plastique écologique, le PVC CM, qui est durable, ignifuge et résistant aux courbures.

Spécifications
Type de Câble
Cat7 Snagless
Type de Blindage
Blindé (SFTP)
Gaine de Câble
PVC CM (Rond)
Longueur
5ft (1.5m) (Incluant les Fiches)
Matériau du Conducteur
Cuivre Nu Pur
Type de Conducteur
Stranded
Débit de Données
10GBase-T
Largeur de Bande Standard
600MHz
Calibre (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
6.2 ± 0.3
Distance de Transmission Max
100m
Paires Torsadées
4 Paires
Schéma de Fil
T568B, Droit
Norme
ISO/IEC 11801
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

Programme de Test de Qualité

Regardez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau Ethernet fiables et hautes performances.

Programme de Test de Qualité

Programme d'Assurance FS pour Câbles Ethernet Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Voir les produits

Caractéristiques

Transmission Stable de 600MHz
Ce câble peut atteindre une vitesse de 600MHz et prend en charge l'Ethernet 10GBase-T, ce qui permet une transmission de données plus fiable.
Connecteurs Plaqués Or
Transmission Stable
Conducteurs en Cuivre Pur
Perte de Signal Réduite
4 Paires Torsadées
Protection contre Interférences Électromagnétiques
Triple Protection des Câbles de Raccordement

Prise modulaire RJ45, gaine en PVC et gaine anti-traction pour augmenter la durée de vie du câble.

Prise Modulaire RJ45

La prise modulaire améliore la stabilité de la connexion au réseau.

Gaine en PVC

Gaine en PVC a de bonnes performances en matière d'ignifugation.

Embout de Décharge de Traction

L'embout augmente la friction lors du branchement et du débranchement.

Largement Utilisé dans les Équipements Dotés de Ports RJ45

Ce câble convient à tous les appareils dotés de prises RJ45, tels que les PC, les serveurs, les imprimantes, les routeurs, les commutateurs, les lecteurs multimédias, les NAS, les téléphones VoIP, les appareils PoE, etc.

Spécifications

Câble Réseau Ethernet Cat7 Snagless Blindé (SFTP), 26AWG, 10GBase-T

Le câble réseau cat7 est la solution rentable pour les applications de centre de données intérieur, et supporte jusqu'à 10GBase-T et 600MHz sur 100 mètres de câble. Il est entièrement rétrocompatible avec toutes les catégories précédentes.
Le conducteur de câble réseau cat7 de FS utilise un Cuivre Pur Nu à haute conductivité électrique et à faible atténuation de la transmission du signal. Le matériau de la gaine est un nouveau plastique écologique, le PVC CM, qui est durable, ignifuge et résistant aux courbures.

Spécifications
Type de Câble
Cat7 Snagless
Type de Blindage
Blindé (SFTP)
Gaine de Câble
PVC CM (Rond)
Longueur
5ft (1.5m) (Incluant les Fiches)
Matériau du Conducteur
Cuivre Nu Pur
Type de Conducteur
Stranded
Débit de Données
10GBase-T
Largeur de Bande Standard
600MHz
Calibre (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
6.2 ± 0.3
Distance de Transmission Max
100m
Paires Torsadées
4 Paires
Schéma de Fil
T568B, Droit
Norme
ISO/IEC 11801
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

Programme de Test de Qualité

Regardez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau Ethernet fiables et hautes performances.

Programme de Test de Qualité

Programme d'Assurance FS pour Câbles Ethernet Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Voir les produits
Caractéristiques
Transmission Stable de 600MHz
Ce câble peut atteindre une vitesse de 600MHz et prend en charge l'Ethernet 10GBase-T, ce qui permet une transmission de données plus fiable.
Connecteurs Plaqués Or
Transmission Stable
Conducteurs en Cuivre Pur
Perte de Signal Réduite
4 Paires Torsadées
Protection contre Interférences Électromagnétiques
Triple Protection des Câbles de Raccordement

Prise modulaire RJ45, gaine en PVC et gaine anti-traction pour augmenter la durée de vie du câble.

Prise Modulaire RJ45

La prise modulaire améliore la stabilité de la connexion au réseau.

Gaine en PVC

Gaine en PVC a de bonnes performances en matière d'ignifugation.

Embout de Décharge de Traction

L'embout augmente la friction lors du branchement et du débranchement.

Largement Utilisé dans les Équipements Dotés de Ports RJ45

Ce câble convient à tous les appareils dotés de prises RJ45, tels que les PC, les serveurs, les imprimantes, les routeurs, les commutateurs, les lecteurs multimédias, les NAS, les téléphones VoIP, les appareils PoE, etc.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

3,60 € HT

4,32 € TTC

102 en Entrepôt en Allemagne