FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne HD-OM4XXDX.
Cette image concerne HD-OM4XXDX.
Cette image concerne HD-OM4XXDX.
Cette image concerne HD-OM4XXDX.
Cette image concerne HD-OM4XXDX.
Cette image concerne HD-OM4XXDX.
Cette image concerne HD-OM4XXDX.
Cette image concerne HD-OM4XXDX.
Cette image concerne HD-OM4XXDX.
Cette image concerne HD-OM4XXDX.

Personnalisation de Jarretière Optique Insensible aux Courbures Duplex OM4 Multimode LC/SC/FC/ST 2,0mm, Perte d'Insertion Typique de 0,08dB

#61577
#61577

Corning BIF Réseaux 40/100G

8,20 € HT
FS P/N: HD-OM4XXDX
9,84 € TTC
FS P/N: HD-OM4XXDX
8.1K Vendus
89 Commentaires
8 Questions
Choisissez la Longueur :
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
m
Connecteur A :
LC UPC
Connecteur B :
LC UPC
Gaine de Câble :
PVC
Couleur de Câble :
Aqua
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 06 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Développement de Produit
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Jarretière Optique Insensible aux Courbures LC/SC/FC/ST 50/125 OM4 Duplex Multimode, Élite

La jarretière optique insensible aux courbures ultra faible IL de 0,15dB est moins atténué lorsqu'elle est pliée ou tordue par rapport à la jarretière optique traditionnelle, ce qui rend l'installation et la maintenance plus efficaces. Elle peut également économiser plus d'espace pour votre câblage à haute densité dans le centre de données ou les autres réseaux d'entreprise.

Spécifications
Type de Connecteur
LC/SC/FC/ST
Type de Polissage
UPC vers UPC
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Nombre de Fibre
Duplex
Grade de Fibre
Insensible aux Courbures
Perte d'Insertion
≤ 0.15dB
Perte de Retour
≥ 30dB
Atténuation à 850nm
3.0dB/km
Atténuation à 1300nm
1.0dB/km
Rayon de Courbure Minimum
7.5mm
Diamètre de Câble
2.0mm
Gaine de Câble
PVC/LSZH
Couleur de Gaine
Aqua
Polarité
A(Tx) vers B(Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Quatre Connecteurs pour des Installations Personnalisées
Différents connecteurs peuvent facilement répondre à vos diverses exigences en matière de câblage.
Compatible avec émetteurs-récepteurs SFP/SFP+/XFP et adaptateurs LC.
Compatible avec émetteurs-récepteurs GBIC/X2/XENPAK et adaptateurs SC.
Pour datacom, FTTH, campus, réseaux d'entreprise, etc.
Pour datacom, équipements de mesure, lasers, etc.
Deux Matériaux de Gaine Utilisés dans Diverses Zones de Câblage
Il est important de connaître les différences entre les gaines PVC et LSZH.
Les câbles en PVC (OFNR) conviennent aux applications riser et au câblage entre étages.
Les câbles LSZH conviennent aux zones de câblage structurel horizontal.
Produits Personnalisés Adaptés à Vos Vesoins
Diverses Options Personnalisées
Choisissez les options appropriées en fonction de vos applications.
Contrôle de Qualité Rigoureux
Garantit des produits de haute qualité grâce à des installations d'essai de pointe.
Support Technique
Bénéficiez du soutien d'une équipe d'ingénieurs professionnels.
Spécifications

Jarretière Optique Insensible aux Courbures LC/SC/FC/ST 50/125 OM4 Duplex Multimode, Élite

La jarretière optique insensible aux courbures ultra faible IL de 0,15dB est moins atténué lorsqu'elle est pliée ou tordue par rapport à la jarretière optique traditionnelle, ce qui rend l'installation et la maintenance plus efficaces. Elle peut également économiser plus d'espace pour votre câblage à haute densité dans le centre de données ou les autres réseaux d'entreprise.

Spécifications
Type de Connecteur
LC/SC/FC/ST
Type de Polissage
UPC vers UPC
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Nombre de Fibre
Duplex
Grade de Fibre
Insensible aux Courbures
Perte d'Insertion
≤ 0.15dB
Perte de Retour
≥ 30dB
Atténuation à 850nm
3.0dB/km
Atténuation à 1300nm
1.0dB/km
Rayon de Courbure Minimum
7.5mm
Diamètre de Câble
2.0mm
Gaine de Câble
PVC/LSZH
Couleur de Gaine
Aqua
Polarité
A(Tx) vers B(Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Quatre Connecteurs pour des Installations Personnalisées
Différents connecteurs peuvent facilement répondre à vos diverses exigences en matière de câblage.
Compatible avec émetteurs-récepteurs SFP/SFP+/XFP et adaptateurs LC.
Compatible avec émetteurs-récepteurs GBIC/X2/XENPAK et adaptateurs SC.
Pour datacom, FTTH, campus, réseaux d'entreprise, etc.
Pour datacom, équipements de mesure, lasers, etc.
Deux Matériaux de Gaine Utilisés dans Diverses Zones de Câblage
Il est important de connaître les différences entre les gaines PVC et LSZH.
Les câbles en PVC (OFNR) conviennent aux applications riser et au câblage entre étages.
Les câbles LSZH conviennent aux zones de câblage structurel horizontal.
Produits Personnalisés Adaptés à Vos Vesoins
Diverses Options Personnalisées
Choisissez les options appropriées en fonction de vos applications.
Contrôle de Qualité Rigoureux
Garantit des produits de haute qualité grâce à des installations d'essai de pointe.
Support Technique
Bénéficiez du soutien d'une équipe d'ingénieurs professionnels.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

8,20 € HT

9,84 € TTC

Disponible pour les commandes en attente