FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne HD-SMXXDX.
Cette image concerne HD-SMXXDX.
Cette image concerne HD-SMXXDX.
Cette image concerne HD-SMXXDX.
Cette image concerne HD-SMXXDX.
Cette image concerne HD-SMXXDX.
Cette image concerne HD-SMXXDX.
Cette image concerne HD-SMXXDX.
Cette image concerne HD-SMXXDX.
Cette image concerne HD-SMXXDX.

Personnalisation de Jarretière Optique Insensible aux Courbures Grade B Duplex OS2 Monomode LC/SC/FC/MU 2,0mm, Perte d'Insertion Typique de 0,12dB

#61326
#61326

Corning G.657.A1 Réseaux 1/10/40/100/400G

12,00 € HT
FS P/N: HD-SMXXDX
14,40 € TTC
FS P/N: HD-SMXXDX
24.5K Vendus
77 Commentaires
9 Questions
Choisissez la Longueur :
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
m
Connecteur A :
LC UPC
Connecteur B :
LC UPC
Gaine de Câble :
PVC
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 06 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Développement de Produit
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Jarretière Optique Insensible aux Courbures, LC/SC/FC/MU 9/125 OS2 Duplex Monomode, Grade B

Le Grade B est basé sur les normes IEC 61753-1 et IEC61300-3-34, qui est stable avec une excellente performance d'accouplement aléatoire entre chaque connecteur de grade B. La perte d'insertion maximale de l'accouplement aléatoire de grade B est ≤ 0,25dB. Toutefois, l'accouplement aléatoire de la jarretière optique standard sera supérieur à 0,5dB, voire supérieur à 1,0dB, en particulier pour le connecteur APC. Il répond à des exigences de largeur de bande importante et de grande vitesse, ce qui permet la transmission fiable de grands flux de données sur de longues distances.

Spécifications
Type de Connecteur
LC/SC/FC/MU
Type de Polissage
UPC/APC
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Nombre de Fibre
Duplex
Grade de Fibre
G.657.A1 (Compatible avec G.652)
Perte d'Insertion
≤ 0.12dB(Typique)
Perte de Retour
UPC ≥ 50dB, APC ≥ 60dB
Atténuation à 1310nm
0.36dB/km
Atténuation à 1550nm
0.22dB/km
Rayon de Courbure Minimum
10mm
Diamètre de Câble
2.0mm
Gaine de Câble
PVC/OFNP/LSZH
Couleur de Gaine
Jaune
Polarité
A(Tx) vers B(Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Quatre Connecteurs pour des Installations Personnalisées
Différents connecteurs peuvent facilement répondre à vos diverses exigences en matière de câblage.
Compatible avec émetteurs-récepteurs SFP/SFP+/XFP et adaptateurs LC.
Compatible avec émetteurs-récepteurs GBIC/X2/XENPAK et adaptateurs SC.
Pour datacom, équipements de mesure, lasers, etc.
Pour les centres de données, les réseaux d'entreprise.
Deux Types de Polissage pour Diverses Exigences en matière de Sensibilité du Signal
La face d'extrémité de la fibre de l'APC est polie à un angle de 8° et celle de l'UPC est polie sans angle.
UPC est principalement utilisé pour les systèmes de télévision, téléphonie et transmission de données.
APC est principalement utilisé pour les systèmes FTTX, PON et autres systèmes WDM.
Deux Gaines en Matériau Différent Utilisées dans Diverses Zones de Câblage
Il est important de connaître les différences entre les gaines en OFNP, en PVC et en LSZH.
Produits Personnalisés Adaptés à Vos Vesoins
Diverses Options Personnalisées
Choisissez les options appropriées en fonction de vos applications.
Contrôle de Qualité Rigoureux
Garantit des produits de haute qualité grâce à des installations d'essai de pointe.
Support Technique
Bénéficiez du soutien d'une équipe d'ingénieurs professionnels.
Spécifications

Jarretière Optique Insensible aux Courbures, LC/SC/FC/MU 9/125 OS2 Duplex Monomode, Grade B

Le Grade B est basé sur les normes IEC 61753-1 et IEC61300-3-34, qui est stable avec une excellente performance d'accouplement aléatoire entre chaque connecteur de grade B. La perte d'insertion maximale de l'accouplement aléatoire de grade B est ≤ 0,25dB. Toutefois, l'accouplement aléatoire de la jarretière optique standard sera supérieur à 0,5dB, voire supérieur à 1,0dB, en particulier pour le connecteur APC. Il répond à des exigences de largeur de bande importante et de grande vitesse, ce qui permet la transmission fiable de grands flux de données sur de longues distances.

Spécifications
Type de Connecteur
LC/SC/FC/MU
Type de Polissage
UPC/APC
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Nombre de Fibre
Duplex
Grade de Fibre
G.657.A1 (Compatible avec G.652)
Perte d'Insertion
≤ 0.12dB(Typique)
Perte de Retour
UPC ≥ 50dB, APC ≥ 60dB
Atténuation à 1310nm
0.36dB/km
Atténuation à 1550nm
0.22dB/km
Rayon de Courbure Minimum
10mm
Diamètre de Câble
2.0mm
Gaine de Câble
PVC/OFNP/LSZH
Couleur de Gaine
Jaune
Polarité
A(Tx) vers B(Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Quatre Connecteurs pour des Installations Personnalisées
Différents connecteurs peuvent facilement répondre à vos diverses exigences en matière de câblage.
Compatible avec émetteurs-récepteurs SFP/SFP+/XFP et adaptateurs LC.
Compatible avec émetteurs-récepteurs GBIC/X2/XENPAK et adaptateurs SC.
Pour datacom, équipements de mesure, lasers, etc.
Pour les centres de données, les réseaux d'entreprise.
Deux Types de Polissage pour Diverses Exigences en matière de Sensibilité du Signal
La face d'extrémité de la fibre de l'APC est polie à un angle de 8° et celle de l'UPC est polie sans angle.
UPC est principalement utilisé pour les systèmes de télévision, téléphonie et transmission de données.
APC est principalement utilisé pour les systèmes FTTX, PON et autres systèmes WDM.
Deux Gaines en Matériau Différent Utilisées dans Diverses Zones de Câblage
Il est important de connaître les différences entre les gaines en OFNP, en PVC et en LSZH.
Produits Personnalisés Adaptés à Vos Vesoins
Diverses Options Personnalisées
Choisissez les options appropriées en fonction de vos applications.
Contrôle de Qualité Rigoureux
Garantit des produits de haute qualité grâce à des installations d'essai de pointe.
Support Technique
Bénéficiez du soutien d'une équipe d'ingénieurs professionnels.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

12,00 € HT

14,40 € TTC

Disponible pour les commandes en attente