FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne MC-LCE-SC-OM2-3M.
Cette image concerne MC-LCE-SC-OM2-3M.
Cette image concerne MC-LCE-SC-OM2-3M.
Cette image concerne MC-LCE-SC-OM2-3M.
Cette image concerne MC-LCE-SC-OM2-3M.
Cette image concerne MC-LCE-SC-OM2-3M.
Cette image concerne MC-LCE-SC-OM2-3M.
Cette image concerne MC-LCE-SC-OM2-3M.
Cette image concerne MC-LCE-SC-OM2-3M.
Cette image concerne MC-LCE-SC-OM2-3M.
Cette image concerne MC-LCE-SC-OM2-3M.
Cette image concerne MC-LCE-SC-OM2-3M.

3m (10ft) Jarretière Optique à Conditionnement de Mode, OM2, PVC (OFNR), LC vers SC

#43387
#43387
18,00 € HT
FS P/N: MC-LCE-SC-OM2-3M
21,60 € TTC
FS P/N: MC-LCE-SC-OM2-3M
926 Vendus
10 Commentaires
2 Questions
Longueur :
Précommande, Expédié avant 03 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

LC SM 9/125μm Équipé à SC OM2 50/125μm Câble Patch à Fibre Optique de Conditionnement

FS.COM fournit les câbles patch à fibre optique standard et personnalisé (MCP) 62,5/125 et 50/125, qui s'appliquent aux modules émetteur-récepteur optiques 1000BASE-LX/LH et 10GBASE-LRM, ils se transmettent dans la fenêtre 1300nm et sont appliqués sur des installations multimodes.

Le lancement d'un laser monomode dans le centre de fibre multimode peut provoquer plusieurs signaux qui confondront le récepteur à l'autre extrémité de la fibre. Ces signaux multiples, causés par les effets de retard en mode différentiel (DMD), limitent fortement les longueurs des câbles pour l'utilisation d'Ethernet Gigabit. Un câble patch à fibre optique de conditionnement élimine ces signaux multiples en permettant un déplacement du lancement monomode dans le centre de fibre multimode.

Spécifications
Connecteur
LC vers SC
Mode de Fibre
9/125μm et 50/125μm
Polissage de Connecteur
UPC vers UPC
Longueur d'Onde de Fonctionnement
850nm et 1310nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB@1310nm
(SM vers MM Plus de Perte de Connecteur)
Perte de Retour
> 55dB
(Connecteur SM)
Rapport de Puissance de Couplage
12dB ≤ CPR ≤ 20dB
Diamètre de Gaine
2.0mm
Matériau de Gaine
PVC
Durabilité
1000 fois
Température de Fonctionnement
-40 ~ 75°C
Température de Stockage
-40 ~ 85°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

LC Équipé à SC OM2 Câble Patch à Fibre Optique de Conditionnement

Conforme à la norme IEEE 802.3z, le câble est spécialement utilisé pour l'interconnexion monomode et multimode, il est aussi appliqué sur des installations multimodes dans Gigabit Ethernet.

Conception de Connecteur de Couleurs Différentes

Bleu pour monomode et blanc crème pour multimode, la conception de connecteur de couleurs différentes est plus simple pour la reconnaissance et l'installation.

Connecteurs à Faible Perte d'Insertion

Les férules en céramique à haute tolérance garantissent une perte constante et faible pour un fonctionnement parfait de votre réseau.

Déplacement de Connecteur au Centre

Il peut aider à éviter les effets de retard en mode différentiel et à limiter fortement les longueurs des câbles pour l'utilisation d'Ethernet Gigabit.

Installation de Jarretière Optique à Conditionnement de Mode sur Équipement de Câble Multimode

La jarretière optique à conditionnement de mode utilise à la fois la fibre monomode et la fibre multimode, ce qui permet à un signal monomode d'être correctement envoyé dans un réseau multimode. Pour cette application, l'extrémité monomode d'un câble de conditionnement de mode doit toujours être connectée du côté de l'équipement, tandis que l'extrémité multimode doit être connectée du côté de l'installation.

Application dans le Centre de Données

Utilisé avec les modules émetteur-récepteur optiques 1000BASE-LX ou 10GBASE-LRM la jarretière optique à conditionnement de mode est applicable aux interconnexions monomodes et multimodes des centres de données Interne.

Spécifications

LC SM 9/125μm Équipé à SC OM2 50/125μm Câble Patch à Fibre Optique de Conditionnement

FS.COM fournit les câbles patch à fibre optique standard et personnalisé (MCP) 62,5/125 et 50/125, qui s'appliquent aux modules émetteur-récepteur optiques 1000BASE-LX/LH et 10GBASE-LRM, ils se transmettent dans la fenêtre 1300nm et sont appliqués sur des installations multimodes.

Le lancement d'un laser monomode dans le centre de fibre multimode peut provoquer plusieurs signaux qui confondront le récepteur à l'autre extrémité de la fibre. Ces signaux multiples, causés par les effets de retard en mode différentiel (DMD), limitent fortement les longueurs des câbles pour l'utilisation d'Ethernet Gigabit. Un câble patch à fibre optique de conditionnement élimine ces signaux multiples en permettant un déplacement du lancement monomode dans le centre de fibre multimode.

Spécifications
Connecteur
LC vers SC
Mode de Fibre
9/125μm et 50/125μm
Polissage de Connecteur
UPC vers UPC
Longueur d'Onde de Fonctionnement
850nm et 1310nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB@1310nm
(SM vers MM Plus de Perte de Connecteur)
Perte de Retour
> 55dB
(Connecteur SM)
Rapport de Puissance de Couplage
12dB ≤ CPR ≤ 20dB
Diamètre de Gaine
2.0mm
Matériau de Gaine
PVC
Durabilité
1000 fois
Température de Fonctionnement
-40 ~ 75°C
Température de Stockage
-40 ~ 85°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
LC Équipé à SC OM2 Câble Patch à Fibre Optique de Conditionnement

Conforme à la norme IEEE 802.3z, le câble est spécialement utilisé pour l'interconnexion monomode et multimode, il est aussi appliqué sur des installations multimodes dans Gigabit Ethernet.

Conception de Connecteur de Couleurs Différentes

Bleu pour monomode et blanc crème pour multimode, la conception de connecteur de couleurs différentes est plus simple pour la reconnaissance et l'installation.

Connecteurs à Faible Perte d'Insertion

Les férules en céramique à haute tolérance garantissent une perte constante et faible pour un fonctionnement parfait de votre réseau.

Déplacement de Connecteur au Centre

Il peut aider à éviter les effets de retard en mode différentiel et à limiter fortement les longueurs des câbles pour l'utilisation d'Ethernet Gigabit.

Installation de Jarretière Optique à Conditionnement de Mode sur Équipement de Câble Multimode

La jarretière optique à conditionnement de mode utilise à la fois la fibre monomode et la fibre multimode, ce qui permet à un signal monomode d'être correctement envoyé dans un réseau multimode. Pour cette application, l'extrémité monomode d'un câble de conditionnement de mode doit toujours être connectée du côté de l'équipement, tandis que l'extrémité multimode doit être connectée du côté de l'installation.

Application dans le Centre de Données

Utilisé avec les modules émetteur-récepteur optiques 1000BASE-LX ou 10GBASE-LRM la jarretière optique à conditionnement de mode est applicable aux interconnexions monomodes et multimodes des centres de données Interne.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

18,00 € HT

21,60 € TTC

Précommande