La jarretière optique armée acier avec armure métallique intégrée peut fournir une protection plus forte des fibres optiques que les câbles standards. Les jarretières optiques armées aciers robustes permettent d'installer la fibre optique dans les zones les plus dangereuses, y compris dans les environnements où il y a trop de poussière, d'huile, de gaz, d'humidité ou même de rongeurs.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
5m (16ft) Jarretière Optique Armée Acier LC UPC vers LC UPC Duplex OM4 Multimode Intérieur PVC (OFNR) 3,0mm
Jarretière Optique Armée Acier Intérieure OM4 50/125 Multimode LC/UPC vers LC/UPC Duplex
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
La fibre BIF avec un rayon de courbure minimum de 20D/10D permet le routage de câbles serrés ou courbés.
Les férules de précision en céramique de zircone ont une durée de vie de 500 insertions.
La Forte résistance à la traction de 120-225N empêche la rupture et prolonge la durée de vie.
La durabilité exceptionnelle des jarretières optiques armé acier convient à la connexion des baies réseau, au câblage des canaux de plafond et au câblage sous le plancher dans les centres de données.
Jarretière Optique Armée Acier Intérieure OM4 50/125 Multimode LC/UPC vers LC/UPC Duplex
La jarretière optique armée acier avec armure métallique intégrée peut fournir une protection plus forte des fibres optiques que les câbles standards. Les jarretières optiques armées aciers robustes permettent d'installer la fibre optique dans les zones les plus dangereuses, y compris dans les environnements où il y a trop de poussière, d'huile, de gaz, d'humidité ou même de rongeurs.
Centre de Test
Centre de Test
La fibre BIF avec un rayon de courbure minimum de 20D/10D permet le routage de câbles serrés ou courbés.
Les férules de précision en céramique de zircone ont une durée de vie de 500 insertions.
La Forte résistance à la traction de 120-225N empêche la rupture et prolonge la durée de vie.
La durabilité exceptionnelle des jarretières optiques armé acier convient à la connexion des baies réseau, au câblage des canaux de plafond et au câblage sous le plancher dans les centres de données.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
18,00 € HT
21,60 € TTC