Juniper Networks SFPP-10GE-SR compatible SFP+ prend en charge des liaisons jusqu'à 400m sur OM4 MMF (300m sur OM3 MMF) via un connecteur LC duplex. La surveillance des diagnostics numériques est disponible via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472. Chaque module SFP+ est testé spécifiquement sur une série de switchs Juniper, routeurs, serveurs, carte d'interface réseau (NICs), etc. Avec sa faible consommation d'énergie et sa haute vitesse, cet émetteur-récepteur 10G SFP+ est idéal pour les centres de données, les armoires de câblage d'entreprise, les applications de transport des fournisseurs de services, les Unités Radio et de Bete de Base, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Juniper Networks SFPP-10GE-SR Compatible Module SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM LC Duplex MMF
Juniper Networks SFPP-10GE-SR Compatible Module SFP+ 10GBASE-SR (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Débit de Données (Maxi.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Longueur d'Onde | 850nm | — | — | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Distance de Transfert (Maxi.) | 300m@OM3 400m@OM4 | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km |
Type de Câble | MMF | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | MMF | MMF/SMF | SMF |
Puissance d'Émission | -7.3~-1dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~-0.5dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-11.1dBm | — | — | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm |
Consommation d'Énergie | ≤0.6W (Typique) | <2.5W | <1.8W | ≤0.6W (Typique) | <1W | <1W |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Vidéos
Juniper Networks SFPP-10GE-SR Compatible Module SFP+ 10GBASE-SR (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Juniper Networks SFPP-10GE-SR compatible SFP+ prend en charge des liaisons jusqu'à 400m sur OM4 MMF (300m sur OM3 MMF) via un connecteur LC duplex. La surveillance des diagnostics numériques est disponible via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472. Chaque module SFP+ est testé spécifiquement sur une série de switchs Juniper, routeurs, serveurs, carte d'interface réseau (NICs), etc. Avec sa faible consommation d'énergie et sa haute vitesse, cet émetteur-récepteur 10G SFP+ est idéal pour les centres de données, les armoires de câblage d'entreprise, les applications de transport des fournisseurs de services, les Unités Radio et de Bete de Base, etc.
Centre de Test
Centre de Test
Débit de Données (Maxi.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Longueur d'Onde | 850nm | — | — | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Distance de Transfert (Maxi.) | 300m@OM3 400m@OM4 | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km |
Type de Câble | MMF | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | MMF | MMF/SMF | SMF |
Puissance d'Émission | -7.3~-1dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~-0.5dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-11.1dBm | — | — | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm |
Consommation d'Énergie | ≤0.6W (Typique) | <2.5W | <1.8W | ≤0.6W (Typique) | <1W | <1W |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
20,00 € HT
24,00 € TTC