FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
01:19
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G.

HW QSFP-40G-SR4 Compatible Module 40GBASE-SR4 QSFP+ 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF

#39578
#39578

Macom ≤1.3W 4x 10G-SR MTP-12 MMF

39,00 € HT
FS P/N: QSFP-SR4-40G
46,80 € TTC
FS P/N: QSFP-SR4-40G
7.9K Vendus
903 Commentaires
12 Questions
5550 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 mai, 2024
601 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 22 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Essai Gratuit du Produit
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

HW QSFP-40G-SR4 Compatible 40GBASE-SR4 QSFP+ Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)

The QSFP+ module adopts 12 Fibers MTP/MPO Male connectors, reaching a link up to 150m over OM4 MMF (100m over OM3). This transceiver is compliant with QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 and breakout to 4x10GBASE-SR standard. At the same time, it is completely interoperable with all standard 40GBASE-SR4 interfaces. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP+ MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, campus and computing networks, interconnections within and between switches, routers, NICs and transport equipment.

Spécifications
HW Compatible
QSFP-40G-SR4
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Max Data Rate
41.25Gbps (4x 10.3125Gbps)
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
150m@OM4/100m@OM3
Connecteur
MTP/MPO-12 Male
Média
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-7.1~1.9dBm
Sensibilité du Récepteur
<-10.3dBm
Powerbudget
3.5dB
Receiver Overload
2.4dBm
Power Consumption
<1.5W
Core Size
50um
Extinction Ratio
>3dB
Modulation
NRZ
Host FEC
Supported
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3ba, QSFP+ MSA, SFF-8436, SFF-8636

Avantages Principaux
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Scénario 3
Voir les produits

Caractéristiques

Connectivité 40G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP+ constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 40G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
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
Test de Température
0~70°C
Spécifications

HW QSFP-40G-SR4 Compatible 40GBASE-SR4 QSFP+ Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)

The QSFP+ module adopts 12 Fibers MTP/MPO Male connectors, reaching a link up to 150m over OM4 MMF (100m over OM3). This transceiver is compliant with QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 and breakout to 4x10GBASE-SR standard. At the same time, it is completely interoperable with all standard 40GBASE-SR4 interfaces. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP+ MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, campus and computing networks, interconnections within and between switches, routers, NICs and transport equipment.

Spécifications
HW Compatible
QSFP-40G-SR4
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Max Data Rate
41.25Gbps (4x 10.3125Gbps)
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
150m@OM4/100m@OM3
Connecteur
MTP/MPO-12 Male
Média
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-7.1~1.9dBm
Sensibilité du Récepteur
<-10.3dBm
Powerbudget
3.5dB
Receiver Overload
2.4dBm
Power Consumption
<1.5W
Core Size
50um
Extinction Ratio
>3dB
Modulation
NRZ
Host FEC
Supported
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3ba, QSFP+ MSA, SFF-8436, SFF-8636

Avantages Principaux
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Scénario 3
Voir les produits
Caractéristiques
Connectivité 40G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP+ constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 40G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
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
Test de Température
0~70°C

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

39,00 € HT

46,80 € TTC

5550 en Entrepôt en Allemagne
601 en Entrepôt International