L'émetteur-récepteur SFP compatible Cisco fournit jusqu'à 10km de débit 1000Base-BX sur une fibre monomode (SMF) utilisant les longueurs d'onde 1490nm-TX/1310nm-RX via des connecteurs LC simplex. Cette unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre émetteur-récepteur ou un équipement réseau de longueurs d'onde complémentaires. Elle offre des options de connectivité Ethernet 1000BASE pour les réseaux Fast Ethernet, Télécom et Centres de Données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cisco ONS-SE-GE-BXD Compatible Module SFP 1000BASE-BX-D BiDi 1490nm-TX/1310nm-RX 10km EXT DOM LC Simplex SMF
Cisco ONS-SE-GE-BXD Compatible Module SFP 1000BASE-BX-D (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 10km, LC, EXT, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Cisco ONS-SE-GE-BXD Compatible Module SFP 1000BASE-BX-D (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 10km, LC, EXT, DOM)
L'émetteur-récepteur SFP compatible Cisco fournit jusqu'à 10km de débit 1000Base-BX sur une fibre monomode (SMF) utilisant les longueurs d'onde 1490nm-TX/1310nm-RX via des connecteurs LC simplex. Cette unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre émetteur-récepteur ou un équipement réseau de longueurs d'onde complémentaires. Elle offre des options de connectivité Ethernet 1000BASE pour les réseaux Fast Ethernet, Télécom et Centres de Données.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
14,00 € HT
16,80 € TTC