The QSFP+ module is designed for use in 40GBASE Ethernet throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. This transceiver is compliant with QSFP+ MSA and IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4 and OTU3 C4S1-2D1 standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP+ MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Check Point CPAC-TR-40LR-SSM160-QSFP Compatible Module 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF
Check Point CPAC-TR-40LR-QSFP-10KM Compatible 40GBASE-LR4 QSFP+ Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Avantages Principaux
Faible consommation d'énergie < 3,5W, économie d'énergie
Matériau en acier inoxydable, résistant à la corrosion et au brouillard salin
DDM pour la surveillance en temps réel de la tension d'alimentation, de la température, du courant de polarisation et de la puissance TX et RX
Entièrement compatible avec les principaux fournisseurs d'équipements de réseau du monde entier.
Interconnexion à Haut Débit entre switchs, routeurs, serveurs, etc.
Convient aux grands centres de données, campus, réseaux métropolitains et autres environnements réseau
Classe 1 de sécurité laser compatible
EMC de Classe B, Anti-Décharge Électrostatique IEC 61000-4-2 et Résistant aux Radiations IEC61000-4-3
Compatible avec OTN OTU3, 40G Ethernet, Infiniband, FibreChannel, SATA/SAS3, QSFP+ MSA
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Check Point CPAC-TR-40LR-QSFP-10KM Compatible 40GBASE-LR4 QSFP+ Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
The QSFP+ module is designed for use in 40GBASE Ethernet throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. This transceiver is compliant with QSFP+ MSA and IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4 and OTU3 C4S1-2D1 standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP+ MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications.
Avantages Principaux
Faible consommation d'énergie < 3,5W, économie d'énergie
Matériau en acier inoxydable, résistant à la corrosion et au brouillard salin
DDM pour la surveillance en temps réel de la tension d'alimentation, de la température, du courant de polarisation et de la puissance TX et RX
Entièrement compatible avec les principaux fournisseurs d'équipements de réseau du monde entier.
Interconnexion à Haut Débit entre switchs, routeurs, serveurs, etc.
Convient aux grands centres de données, campus, réseaux métropolitains et autres environnements réseau
Classe 1 de sécurité laser compatible
EMC de Classe B, Anti-Décharge Électrostatique IEC 61000-4-2 et Résistant aux Radiations IEC61000-4-3
Compatible avec OTN OTU3, 40G Ethernet, Infiniband, FibreChannel, SATA/SAS3, QSFP+ MSA
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
309,00 € HT
370,80 € TTC