The QSFP+ module is designed for use in 40GBASE Ethernet throughput up to 400m over multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via a MTP/MPO-12 connector. This transceiver is compliant with QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 and IEEE 802.3ae 10GBASE-SR standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP+ MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core, distribution layers.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Alcatel-Lucent QSFP-4X10G-SR Compatible Module 4x10GBASE-SR QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF
Alcatel-Lucent QSFP-4X10G-SR Compatible 4x10GBASE-SR QSFP+ Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 400m, MTP/MPO, DOM)
Avantages Principaux
Faible consommation d'énergie < 1,2W, économie d'énergie
Matériau en acier inoxydable, résistant à la corrosion et au brouillard salin
DDM pour la surveillance en temps réel de la tension d'alimentation, de la température, du courant de polarisation et de la puissance TX et RX
Entièrement compatible avec les principaux fournisseurs d'équipements de réseau du monde entier.
Interconnexion à Haut Débit entre switchs, routeurs, serveurs, etc. et les applications de Breakout 40G vers 10G
Convient aux grands centres de données, campus, réseaux métropolitains et autres environnements réseau
Classe 1 de sécurité laser compatible
EMC de Classe B, Anti-Décharge Électrostatique IEC 61000-4-2 et Résistant aux Radiations IEC61000-4-3
Compatible avec 40G Ethernet, Infiniband QDR, SATA/SAS3, IEEE 802.3ba, QSFP+ MSA
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Alcatel-Lucent QSFP-4X10G-SR Compatible 4x10GBASE-SR QSFP+ Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 400m, MTP/MPO, DOM)
The QSFP+ module is designed for use in 40GBASE Ethernet throughput up to 400m over multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via a MTP/MPO-12 connector. This transceiver is compliant with QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 and IEEE 802.3ae 10GBASE-SR standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP+ MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core, distribution layers.
Avantages Principaux
Faible consommation d'énergie < 1,2W, économie d'énergie
Matériau en acier inoxydable, résistant à la corrosion et au brouillard salin
DDM pour la surveillance en temps réel de la tension d'alimentation, de la température, du courant de polarisation et de la puissance TX et RX
Entièrement compatible avec les principaux fournisseurs d'équipements de réseau du monde entier.
Interconnexion à Haut Débit entre switchs, routeurs, serveurs, etc. et les applications de Breakout 40G vers 10G
Convient aux grands centres de données, campus, réseaux métropolitains et autres environnements réseau
Classe 1 de sécurité laser compatible
EMC de Classe B, Anti-Décharge Électrostatique IEC 61000-4-2 et Résistant aux Radiations IEC61000-4-3
Compatible avec 40G Ethernet, Infiniband QDR, SATA/SAS3, IEEE 802.3ba, QSFP+ MSA
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
65,00 € HT
78,00 € TTC