FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne AM-OM3XXDX.
Cette image concerne AM-OM3XXDX.
Cette image concerne AM-OM3XXDX.
Cette image concerne AM-OM3XXDX.
Cette image concerne AM-OM3XXDX.
Cette image concerne AM-OM3XXDX.
Cette image concerne AM-OM3XXDX.
Cette image concerne AM-OM3XXDX.
Cette image concerne AM-OM3XXDX.
Cette image concerne AM-OM3XXDX.
Cette image concerne AM-OM3XXDX.
Cette image concerne AM-OM3XXDX.

Personnalisation de Jarretière Optique Armée Acier 3,0mm LC/SC/FC/ST/LSH Duplex OM3 Multimode

Hot #33501
Hot #33501

BIF Armure Hélicoïdale en Acier Intérieur Résistance aux Rongeurs

8,70 € HT
FS P/N: AM-OM3XXDX
10,44 € TTC
FS P/N: AM-OM3XXDX
13.5K Vendus
60 Commentaires
13 Questions
Choisissez la Longueur :
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
Connecteur A :
LC UPC
Connecteur B :
LC UPC
Gaine de Câble :
PVC
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 07 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
120,00 € avec DHL Economy Select
Conception de Solution
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Jarretière Optique Armée Acier Intérieure Multimode Exceptionelle

La jarretière optique armée acier avec armure métallique intégrée peut fournir une protection plus forte des fibres optiques que les câbles standards. Les jarretières optiques armées aciers robustes permettent d'installer la fibre optique dans les zones les plus dangereuses, y compris dans les environnements où il y a trop de poussière, d'huile, de gaz, d'humidité ou même de rongeurs.
Veuillez noter: E2000 est un connecteur LSH avec un couvercle anti-poussière.

Spécifications
Type de Connecteur
LC/SC/ST/FC/LSH
Type de Polissage
UPC vers UPC
Mode de Fibre
OM3 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Nombre de Fibre
Duplex
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Grade de Fibre
Insensible aux Courbures
Rayon de Courbure Minimum
20/10D (Dynamique/Statique)
Gaine de Câble
PVC/LSZH/OFNP
Charge de Tractions
120/225N (Long/Court Terme)
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 30dB
Température de Fonctionnement
-25 ~ 70°C
Température de Stockage
-25 ~ 70°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Tube en Acier Robuste Protège Davantage les Connexions Réseau
Le tube en acier inoxydable peut fournir une bonne protection contre la rupture de la fibre optique et être utilisé dans un léger environnement d'huile, de gaz et d'humidité, ce qui garantit le fonctionnement du réseau.
Résistance au Piétinement
Résistance à l'Humidité
Résistance au Gaz
Résistance à l'Huile
Résistance aux Rongeurs et aux Parasites

Rayon de Courbure Minimum de 20/10D

Le BIF permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage et le routage du mou.

Embout en Céramique de Zircone

Les embouts de précision ont une durée de vie d'insertion jusqu'à 500 fois.

Résistance à la Traction de 120-225N

Le câble résistant à la traction évite les ruptures et prolonge la durée de vie.

Trois Matériaux de Gaine Utilisés dans Diverses Zones de Câblage

Il est important de connaître les différences entre les gaines OFNP, PVC et LSZH, car chaque type est utilisé dans des endroits différents.

Répond aux Divers Besoins d'Installation Intérieure

La durabilité exceptionnelle des câbles armés acier convient à la connexion des baies réseau, au câblage des canaux de plafond et au câblage sous le plancher dans les centres de données.

Spécifications

Jarretière Optique Armée Acier Intérieure Multimode Exceptionelle

La jarretière optique armée acier avec armure métallique intégrée peut fournir une protection plus forte des fibres optiques que les câbles standards. Les jarretières optiques armées aciers robustes permettent d'installer la fibre optique dans les zones les plus dangereuses, y compris dans les environnements où il y a trop de poussière, d'huile, de gaz, d'humidité ou même de rongeurs.
Veuillez noter: E2000 est un connecteur LSH avec un couvercle anti-poussière.

Spécifications
Type de Connecteur
LC/SC/ST/FC/LSH
Type de Polissage
UPC vers UPC
Mode de Fibre
OM3 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Nombre de Fibre
Duplex
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Grade de Fibre
Insensible aux Courbures
Rayon de Courbure Minimum
20/10D (Dynamique/Statique)
Gaine de Câble
PVC/LSZH/OFNP
Charge de Tractions
120/225N (Long/Court Terme)
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 30dB
Température de Fonctionnement
-25 ~ 70°C
Température de Stockage
-25 ~ 70°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Tube en Acier Robuste Protège Davantage les Connexions Réseau
Le tube en acier inoxydable peut fournir une bonne protection contre la rupture de la fibre optique et être utilisé dans un léger environnement d'huile, de gaz et d'humidité, ce qui garantit le fonctionnement du réseau.
Résistance au Piétinement
Résistance à l'Humidité
Résistance au Gaz
Résistance à l'Huile
Résistance aux Rongeurs et aux Parasites

Rayon de Courbure Minimum de 20/10D

Le BIF permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage et le routage du mou.

Embout en Céramique de Zircone

Les embouts de précision ont une durée de vie d'insertion jusqu'à 500 fois.

Résistance à la Traction de 120-225N

Le câble résistant à la traction évite les ruptures et prolonge la durée de vie.

Trois Matériaux de Gaine Utilisés dans Diverses Zones de Câblage

Il est important de connaître les différences entre les gaines OFNP, PVC et LSZH, car chaque type est utilisé dans des endroits différents.

Répond aux Divers Besoins d'Installation Intérieure

La durabilité exceptionnelle des câbles armés acier convient à la connexion des baies réseau, au câblage des canaux de plafond et au câblage sous le plancher dans les centres de données.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

8,70 € HT

10,44 € TTC

Disponible pour les commandes en attente