FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne DWDM-SFP10G-80.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-80.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-80.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-80.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-80.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-80.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-80.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-80.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-80.
Cette image concerne DWDM-SFP10G-80.

Cisco C40 DWDM-SFP10G-45.32 Compatible Module SFP+ 10G DWDM 1545.32nm 80km DOM LC Duplex SMF

Hot #31219
Hot #31219

Semtech ≤1.8W ITU C17-C61 Duplex LC SMF

319,00 € HT
FS P/N: DWDM-SFP10G-80
382,80 € TTC
FS P/N: DWDM-SFP10G-80
483 Vendus
1.3K Commentaires
6 Questions
36 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 08 mai, 2024
23 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 22 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires

Cisco DWDM-SFP10G-45.32 Compatible Module SFP+ 10G DWDM (SMF, 1545.32nm, 80km, LC, DOM)

L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Cisco DWDM-SFP10G-45.32 prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 80km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8432 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être déployé dans les équipements de réseau DWDM des réseaux métropolitains d'accès et centraux.

Spécifications
Cisco Compatible
DWDM-SFP10G-45.32
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
10Gbps
Longueur d'Onde
1559.79nm
Distance de Transfert Max.
80km
Connecteur
LC Duplex
Composants Optiques
EML DWDM
Puissance d'Émission
1-5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -23dBm
Budget de Puissance
23dB
Surcharge du Récepteur
-7dBm
Média
SMF
Consommation d'Énergie
< 1.8W
Taux d'Erreurs Binaires (BER)
1E-12
Rapport d'Extinction
> 8.2dB
EMC (Compatibilité Électromagnétique)
Supporté
MTBF
1 000 000 Heures
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compatible, CPRI, eCPRI
Remarque : Lorsque l'émetteur-récepteur longue portée est utilisé dans une transmission à courte distance, veuillez l'associer à l'atténuateur approprié selon le tableau.
Distance
≤ 10km
≤ 30km
≤ 50km
Atténuateur
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits

Caractéristiques

Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1.8W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
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
Test de Température
0~70°C
Débit de Données (Maxi.)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
Longueur d'Onde
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
Accordable
Distance de Transfert (Maxi.)
40km@SMF
80km@SMF
40km@SMF
80km@SMF
80km@SMF
Espace entre les Canaux
100GHz
100GHz
100GHz
100GHz
50GHz
Puissance d'Émission
-1~4dBm
0~4dBm
-1~4dBm
0-5dBm
-1~3dBm
Sensibilité du Récepteur
<-16dBm
<-23dBm
<-16dBm
<-23dBm
<-22dBm
Consommation d'Énergie
≤1.6W
≤1.8W
≤1.8W
≤1.8W
≤1.65W
Température de Fonctionnement
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
Spécifications

Cisco DWDM-SFP10G-45.32 Compatible Module SFP+ 10G DWDM (SMF, 1545.32nm, 80km, LC, DOM)

L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Cisco DWDM-SFP10G-45.32 prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 80km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8432 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être déployé dans les équipements de réseau DWDM des réseaux métropolitains d'accès et centraux.

Spécifications
Cisco Compatible
DWDM-SFP10G-45.32
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
10Gbps
Longueur d'Onde
1559.79nm
Distance de Transfert Max.
80km
Connecteur
LC Duplex
Composants Optiques
EML DWDM
Puissance d'Émission
1-5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -23dBm
Budget de Puissance
23dB
Surcharge du Récepteur
-7dBm
Média
SMF
Consommation d'Énergie
< 1.8W
Taux d'Erreurs Binaires (BER)
1E-12
Rapport d'Extinction
> 8.2dB
EMC (Compatibilité Électromagnétique)
Supporté
MTBF
1 000 000 Heures
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compatible, CPRI, eCPRI
Remarque : Lorsque l'émetteur-récepteur longue portée est utilisé dans une transmission à courte distance, veuillez l'associer à l'atténuateur approprié selon le tableau.
Distance
≤ 10km
≤ 30km
≤ 50km
Atténuateur
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1.8W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
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
Test de Température
0~70°C
Débit de Données (Maxi.)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
Longueur d'Onde
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
Accordable
Distance de Transfert (Maxi.)
40km@SMF
80km@SMF
40km@SMF
80km@SMF
80km@SMF
Espace entre les Canaux
100GHz
100GHz
100GHz
100GHz
50GHz
Puissance d'Émission
-1~4dBm
0~4dBm
-1~4dBm
0-5dBm
-1~3dBm
Sensibilité du Récepteur
<-16dBm
<-23dBm
<-16dBm
<-23dBm
<-22dBm
Consommation d'Énergie
≤1.6W
≤1.8W
≤1.8W
≤1.8W
≤1.65W
Température de Fonctionnement
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

319,00 € HT

382,80 € TTC

36 en Entrepôt en Allemagne
23 en Entrepôt International