Les câbles OFNP ont l'indice de résistance au feu le plus élevé pour les câblages verticaux entre les étages dans les centres de données. Les câbles LSZH dégagent peu de fumée et ne contiennent pas d'halogène pour les zones de câblage structurel horizontal.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Personnalisation de Câble Trunk 8-144 Fibres MTP®-12 OS2 Monomode, Élite, Jaune
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
la connexion directe QSFP+/QSFP28 40G/100G.
les câbles courts dans le câblage à fibre optique commun.
lors de la traction dans un conduit à longue distance.
Maîtrisez la connaissance de la polarité de fibre afin de gérer et optimiser votre réseau et votre connexion. Vous pouvez également cliquer sur le Livre Blanc Technique si vous avez un intérêt ou une question sur la polarité.
Vidéos
la connexion directe QSFP+/QSFP28 40G/100G.
Les câbles OFNP ont l'indice de résistance au feu le plus élevé pour les câblages verticaux entre les étages dans les centres de données. Les câbles LSZH dégagent peu de fumée et ne contiennent pas d'halogène pour les zones de câblage structurel horizontal.
les câbles courts dans le câblage à fibre optique commun.
lors de la traction dans un conduit à longue distance.
Maîtrisez la connaissance de la polarité de fibre afin de gérer et optimiser votre réseau et votre connexion. Vous pouvez également cliquer sur le Livre Blanc Technique si vous avez un intérêt ou une question sur la polarité.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
76,00 € HT
91,20 € TTC