L'assemblage de câble pré-connectorisé intérieur/extérieur est conçu pour supporter les besoins en données d'aujourd'hui tout en répondant aux exigences réseau de demain. Il est idéal de connecter les réseaux de deux bâtiments en utilisant un conduit souterrain dans les installations d'entrée.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Personnalisation d'Assemblage de Câble Intérieur/Extérieur LC/SC/FC/ST 4 Fibres OM2 Multimode, Câble Breakout de 2,0mm
Assemblage de Câble Pré-Connectorisé Intérieur/Extérieur 4 Fibres OM2
Caractéristiques
La gaine extérieure en PE noire résistante aux UV et la construction en tube lâche permettent d'utiliser le câble à l'intérieur ou dans un conduit sec/humide souterrain extérieur (s'il n'y a pas de risque d'inondations).
Rayon de Courbure Min. de 20/10D
Le BIF permet des courbures de câble plus serrées pour le stockage et le routage du mou.
Kit pour Câble Breakout
Les câbles sont facile à gérer et permettent de gagner de l'espace de câblage.
Tension de la Chaussette de Tirage de 245N
Il peut empêcher le câble de se tordre pendant le tirage.
Quatre configurations de connexion différentes répondent à vos différents besoins. Veuillez noter que la longueur de breakout est de 0.3 m par défaut au lieu de 0.5 m lorsque la longueur totale du câble ne dépasse pas 3m.
Veillez à lire le manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit.
Premièrement
Évitez de trop forcer lorsque vous tirez sur la tige du Breakout.
Deuxièmement
Contrôlez le rayon de courbure dans les 10D lors du cintrage de la tige du breakout.
Troisièmement
Les kits de breakout ne peuvent pas supporter une force latérale et une force de traction excessive.
Assemblage de Câble Pré-Connectorisé Intérieur/Extérieur 4 Fibres OM2
L'assemblage de câble pré-connectorisé intérieur/extérieur est conçu pour supporter les besoins en données d'aujourd'hui tout en répondant aux exigences réseau de demain. Il est idéal de connecter les réseaux de deux bâtiments en utilisant un conduit souterrain dans les installations d'entrée.
La gaine extérieure en PE noire résistante aux UV et la construction en tube lâche permettent d'utiliser le câble à l'intérieur ou dans un conduit sec/humide souterrain extérieur (s'il n'y a pas de risque d'inondations).
Rayon de Courbure Min. de 20/10D
Le BIF permet des courbures de câble plus serrées pour le stockage et le routage du mou.
Kit pour Câble Breakout
Les câbles sont facile à gérer et permettent de gagner de l'espace de câblage.
Tension de la Chaussette de Tirage de 245N
Il peut empêcher le câble de se tordre pendant le tirage.
Quatre configurations de connexion différentes répondent à vos différents besoins. Veuillez noter que la longueur de breakout est de 0.3 m par défaut au lieu de 0.5 m lorsque la longueur totale du câble ne dépasse pas 3m.
Veillez à lire le manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit.
Premièrement
Évitez de trop forcer lorsque vous tirez sur la tige du Breakout.
Deuxièmement
Contrôlez le rayon de courbure dans les 10D lors du cintrage de la tige du breakout.
Troisièmement
Les kits de breakout ne peuvent pas supporter une force latérale et une force de traction excessive.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
50,00 € HT
60,00 € TTC