Le 8CH Mux ou Demux est un dispositif DWDM passif à haute densité, faible perte, et adapté à la transmission longue distance basé sur le TFF (Thin Film Filter). Cette unité peut être utilisée comme multiplexeur ou démultiplexeur (mux/demux). Conformément à la grille ITU-T G.694.1 100GHz, il maximise la capacité de la bande C.
.
En conjonction avec les transpondeurs et amplificateurs FS, etc., ce Mux Demux supporte une large gamme d'architectures allant du simple point à point aux configurations en anneau amplifié.
Note : Il s'agit d'un Mux unidirectionnel à fibre unique, vous devez donc en acheter deux pour l'utiliser ensemble.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
8 Canaux DWDM Mux ou Demux, 100GHz C21-C28, avec Moniteur et Port d'Extension, 2.75dB Typique IL, LC/UPC, Fibre Simple, FMU Plug-in Module
8 Canaux DWDM Mux ou Demux, 100GHz C21-C28, avec Moniteur et Port d'Expansion, 2.75dB Typique IL, LC/UPC, Simple Fibre, FMU Plug-in Module
Non-adjacent ≥ 35dB
Stockage -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Le port de canal C21-C28 pour le trafic DWDM de la grille ITU, le port EXP pour l'expansion du service, le port MON pour la surveillance de la performance optique.
Une seule fibre peut être partagée pour plusieurs données ou services différents dans un réseau WDM. Cela permet de maximiser l'utilité de la fibre et de réaliser des économies substantielles.
Habituellement, à une fraction de 1 % (2 %, 3 %, 5 % en option), le port moniteur offre des moyens de surveillance flexibles pour tester la puissance, la longueur d'onde et l'OSNR du signal optique sans interruption de service.
8 Canaux DWDM Mux ou Demux, 100GHz C21-C28, avec Moniteur et Port d'Expansion, 2.75dB Typique IL, LC/UPC, Simple Fibre, FMU Plug-in Module
Le 8CH Mux ou Demux est un dispositif DWDM passif à haute densité, faible perte, et adapté à la transmission longue distance basé sur le TFF (Thin Film Filter). Cette unité peut être utilisée comme multiplexeur ou démultiplexeur (mux/demux). Conformément à la grille ITU-T G.694.1 100GHz, il maximise la capacité de la bande C.
.
En conjonction avec les transpondeurs et amplificateurs FS, etc., ce Mux Demux supporte une large gamme d'architectures allant du simple point à point aux configurations en anneau amplifié.
Note : Il s'agit d'un Mux unidirectionnel à fibre unique, vous devez donc en acheter deux pour l'utiliser ensemble.
Non-adjacent ≥ 35dB
Stockage -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Le port de canal C21-C28 pour le trafic DWDM de la grille ITU, le port EXP pour l'expansion du service, le port MON pour la surveillance de la performance optique.
Une seule fibre peut être partagée pour plusieurs données ou services différents dans un réseau WDM. Cela permet de maximiser l'utilité de la fibre et de réaliser des économies substantielles.
Habituellement, à une fraction de 1 % (2 %, 3 %, 5 % en option), le port moniteur offre des moyens de surveillance flexibles pour tester la puissance, la longueur d'onde et l'OSNR du signal optique sans interruption de service.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
339,00 € HT
406,80 € TTC