FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne OS2 16F.
Cette image concerne OS2 8F.
Cette image concerne OS2.
Cette image concerne OS2 M-F.
Cette image concerne 8F M-M.
Cette image concerne OS2 16F.
Cette image concerne OS2 8F.
Cette image concerne OS2.
Cette image concerne OS2 M-F.
Cette image concerne 8F M-M.

30m (100ft) Câble Trunk MTP®-8 Mâle vers MTP®-8 Mâle OS2 Monomode, Élite, 8 Fibres, Type B, LSZH, Double Gaine, Jaune

New #213427
New #213427
139,00 € HT
FS P/N: 8FMTPSMF
166,80 € TTC
FS P/N: 8FMTPSMF
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 13 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires

Câble Trunk 1x MTP®-8 Mâle vers 1x MTP®-8 Mâle OS2 Monomode, Élite, LSZH

Les câbles de trunk MTP® avec une gaine double plus robuste offrent une résistance accrue au pincement. Ils sont généralement conçus pour une longueur de câble plus importante dans les applications de connexion d'armoire à armoire ou pour relier différentes zones d'un bâtiment.
Le câble de trunk MTP®, une alternative rentable aux terminaisons sur site chronophages, est conçu pour le brassage de fibres à haute densité dans les centres de données nécessitant des économies d'espace et une réduction des problèmes de gestion de câbles. Le MTP®-8 est idéal pour les applications de transcepteurs optiques monomodes parallèles à 8 fibres, telles que le QSFP+ PLR4 40G, le QSFP28 PSM4 100G, l'OSFP DR4/XDR4 400G et le QSFP-DD DR4/XDR4 400G.

Veuillez noter : Les connecteurs MTP® de US Conec sont entièrement conformes aux normes MPO, atteignant des niveaux de performance plus élevés par rapport aux connecteurs MPO génériques.

Spécifications
Connecteur A
US Conec MTP® Mâle (Pin)
Connecteur B
US Conec MTP® Mâle (Pin)
Type de Fibre
OS2 9/125μm SM
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Fibre de Verre
Corning SMF-28® Ultra
Fiber Grade
G.657.A1 (Compatible avec G.652.D)
Type de Polissage
APC ~ APC
Rayon de Courbure Minimum
10mm
Perte d'Insertion
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
Perte de Retour
≥65dB
Attenuation at 1310nm
≤0.4dB/km
Atténuation à 1550nm
≤0.3dB/km
Diamètre de Gaine
3.6-4.5mm
Diamètre de Fan-Out
2.0mm
Gaine de Câble
LSZH
Structure de Câble
Double Gaine
Charge de Traction à Long Terme
100N
Charge de Traction à Court Terme
300N
Température de Fonctionnement
-20 ~ +70°C (-4 ~ 158℉)
Température de Stockage
-10 ~ +60°C (14 ~ 140℉)
*MTP est une marque déposée de US Conec Ltd. US Conec et FS.COM sont partenaires dans la fourniture de produits de la série MTP haute performance. En savoir plus.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Câblage de Trunk 10G
Câblage de Trunk 10G
Voir les produits

Caractéristiques

La double gaine protège davantage la connexion au réseau
La double gaine, plus résistante à l'écrasement, protège le cœur de la fibre optique et augmente la solidité et la durabilité de la fibre.
Structural diagram
Cross-section diagram
Une Fabrication de Qualité Supérieure Garantit une Transmission Stable
Les câbles MTP® offrent des performances multi-fibres et mécaniques de pointe.
Le connecteur US Conec MTP® fournit des signaux stables et permet de concevoir des systèmes flexibles.
Les kits de déconnexion doubles sont faciles à câbler et permettent d'économiser de l'espace de câblage.
La fibre SMF-28® Ultra de Corning permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage du mou et le routage.
La gaine extérieure LSZH émet peu de fumée et ne contient pas d'halogène dans les sources de chaleur élevées.
Câblage haute densité pour divers environnements
Ils sont généralement conçus pour une plus grande longueur de câble dans les applications d'armoire à armoire ou pour relier différentes zones d'un bâtiment.
Centres de données
Réseaux de stockage
Salles de communication
Une fibre propre est synonyme de performance
La propreté de la face d'extrémité est la principale exigence pour une connexion fiable et performante.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyant MPO IBC.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur de cassettes.

Spécifications

Câble Trunk 1x MTP®-8 Mâle vers 1x MTP®-8 Mâle OS2 Monomode, Élite, LSZH

Les câbles de trunk MTP® avec une gaine double plus robuste offrent une résistance accrue au pincement. Ils sont généralement conçus pour une longueur de câble plus importante dans les applications de connexion d'armoire à armoire ou pour relier différentes zones d'un bâtiment.
Le câble de trunk MTP®, une alternative rentable aux terminaisons sur site chronophages, est conçu pour le brassage de fibres à haute densité dans les centres de données nécessitant des économies d'espace et une réduction des problèmes de gestion de câbles. Le MTP®-8 est idéal pour les applications de transcepteurs optiques monomodes parallèles à 8 fibres, telles que le QSFP+ PLR4 40G, le QSFP28 PSM4 100G, l'OSFP DR4/XDR4 400G et le QSFP-DD DR4/XDR4 400G.

Veuillez noter : Les connecteurs MTP® de US Conec sont entièrement conformes aux normes MPO, atteignant des niveaux de performance plus élevés par rapport aux connecteurs MPO génériques.

Spécifications
Connecteur A
US Conec MTP® Mâle (Pin)
Connecteur B
US Conec MTP® Mâle (Pin)
Type de Fibre
OS2 9/125μm SM
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Fibre de Verre
Corning SMF-28® Ultra
Fiber Grade
G.657.A1 (Compatible avec G.652.D)
Type de Polissage
APC ~ APC
Rayon de Courbure Minimum
10mm
Perte d'Insertion
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
Perte de Retour
≥65dB
Attenuation at 1310nm
≤0.4dB/km
Atténuation à 1550nm
≤0.3dB/km
Diamètre de Gaine
3.6-4.5mm
Diamètre de Fan-Out
2.0mm
Gaine de Câble
LSZH
Structure de Câble
Double Gaine
Charge de Traction à Long Terme
100N
Charge de Traction à Court Terme
300N
Température de Fonctionnement
-20 ~ +70°C (-4 ~ 158℉)
Température de Stockage
-10 ~ +60°C (14 ~ 140℉)
*MTP est une marque déposée de US Conec Ltd. US Conec et FS.COM sont partenaires dans la fourniture de produits de la série MTP haute performance. En savoir plus.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Câblage de Trunk 10G
Câblage de Trunk 10G
Voir les produits
Caractéristiques
La double gaine protège davantage la connexion au réseau
La double gaine, plus résistante à l'écrasement, protège le cœur de la fibre optique et augmente la solidité et la durabilité de la fibre.
Structural diagram
Cross-section diagram
Une Fabrication de Qualité Supérieure Garantit une Transmission Stable
Les câbles MTP® offrent des performances multi-fibres et mécaniques de pointe.
Le connecteur US Conec MTP® fournit des signaux stables et permet de concevoir des systèmes flexibles.
Les kits de déconnexion doubles sont faciles à câbler et permettent d'économiser de l'espace de câblage.
La fibre SMF-28® Ultra de Corning permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage du mou et le routage.
La gaine extérieure LSZH émet peu de fumée et ne contient pas d'halogène dans les sources de chaleur élevées.
Câblage haute densité pour divers environnements
Ils sont généralement conçus pour une plus grande longueur de câble dans les applications d'armoire à armoire ou pour relier différentes zones d'un bâtiment.
Centres de données
Réseaux de stockage
Salles de communication
Une fibre propre est synonyme de performance
La propreté de la face d'extrémité est la principale exigence pour une connexion fiable et performante.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyant MPO IBC.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur de cassettes.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

139,00 € HT

166,80 € TTC

Disponible pour les commandes en attente