FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FSXOMX-XXX-FP-XX-X.
Cette image concerne FSXOMX-XXX-FP-XX-X.
Cette image concerne FSXOMX-XXX-FP-XX-X.
Cette image concerne FSXOMX-XXX-FP-XX-X.
Cette image concerne FSXOMX-XXX-FP-XX-X.
Cette image concerne FSXOMX-XXX-FP-XX-X.
Cette image concerne FSXOMX-XXX-FP-XX-X.
Cette image concerne FSXOMX-XXX-FP-XX-X.
Cette image concerne FSXOMX-XXX-FP-XX-X.
Cette image concerne FSXOMX-XXX-FP-XX-X.
Cette image concerne FSXOMX-XXX-FP-XX-X.
Cette image concerne FSXOMX-XXX-FP-XX-X.
Cette image concerne FSXOMX-XXX-FP-XX-X.
Cette image concerne FSXOMX-XXX-FP-XX-X.
Cette image concerne FSXOMX-XXX-FP-XX-X.
Cette image concerne FSXOMX-XXX-FP-XX-X.

Personnalisation de Pigtail à Fibre Optique LC/SC/FC/ST/LSH 4-24 Fibres OM1/OM2 Multimode

#21241
#21241

G.651/BIF Tampon Étanche Code de Couleur Épissure par Fusion de Fibres

5,30 € HT
FS P/N: FSXOMX-XXX-FP-XX-X
6,36 € TTC
FS P/N: FSXOMX-XXX-FP-XX-X
4.1K Vendus
3 Commentaires
17 Questions
Choisissez la Longueur :
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
m
Mode de Fibre :
62.5/125 OM1 Multimode
Nombre de Fibre :
4 Fibres
Connecteur :
LC UPC
Types de Câble :
Faisceau
Grade de Fibre :
G.651
Gaine de Câble :
PVC
Diamètre de Câble :
0,9mm
Précommande, Expédié avant 03 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Pigtail à Fibre Optique Multimode Supérieure

Les pigtails à fibre optique représentent un moyen rapide de réaliser des terminaisons de communication sur le terrain. Ils sont conçus, fabriqués et testés selon le protocole et la performance dictés par les normes industrielles, ce qui répond à vos spécifications mécaniques et de performance les plus strictes.
Veuillez noter : E2000 est un connecteur LSH avec un couvercle anti-poussière.

Spécifications
Type de Connecteur
LC/SC/FC/ST/LSH
Type de Polissage
UPC
Mode de Fibre
OM1/OM2
Longueur d'Onde
850/1300nm
Type de Câble
Couleur codée/Faisceau/Ribbon
Nombre de Fibres
4/6/8/12/24
Grade de Fibre
G.651 (OM1)/Insensible aux Courbures (OM2)
Rayon de Courbure Minimum (Couleur codée)
15mm/7.5mm
Rayon de Courbure Minimum Dynamique (Faisceau/Ribbon)
20D (mm)
Rayon de Courbure Minimum Statique (Faisceau/Ribbon)
10D (mm)
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 20dB
Atténuation à 850nm
3.0dB/km
Atténuation à 1300nm
1.0dB/km
Gaine de Câble
PVC/LSZH
Diamètre de Câble
0.9/2.0mm
Température de Fonctionnement
-40 ~ 75°C
Température de Stockage
-45 ~ 85°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Une Variété des Applications dans les Équipements Différents

Largement utilisé en CATV, FTTH/FTTX, réseaux de télécommunication, installations locales, réseaux de traitement des données, réseaux LAN/WAN, etc.

Boîtes de Distribution Optiques

Boîtier à Fibre Optique FHD

Boîte de Distribution de Fibre Optique

Pigtail à Fibre Optique - Idéale dans l'Artisanat
Les pigtails joignent une jonction critique dans le réseau de fibre optique, c'est pourquoi que les produits avec des composants fiables sont très importants.
Embout en céramique de zircone avec perte d'insertion et perte de retour optimums.
Ce revêtement protège la fibre des dommages mais ne contribue pas à ses propriétés de guide d'ondes optiques.
Comment Dénuder un Pigtail à Fibre Optique avec une Pince à Dénuder de Fibre Optique à Trois Trous
Deux Moyens Importants pour l'Épissure de Pigtail à Fibre Optique
Des assemblages de pigtail à fibre optique sont utilisés pour terminer les câbles à fibre optique par fusion ou par épissure mécanique.
Épissure Mécanique
Épissage par Fusion
Connecteurs Optionnels

Différents connecteurs sont disponibles, LC/SC/FC/ST/LSH, polissage de UPC, pour répondre aux besoins des différentes applications.

Faisceau

Alignement de précision des composants à fibres optiques, utilisés dans les panneaux de distribution de fibres et les modules d'interconnexion.

Couleur codée

Identification plus rapide des connecteurs grâce au codage couleur des pigtails, évitant les erreurs de câblage dues à un éventuel retournement de la fibre.

Ruban

Taille compacte, poids léger et haute efficacité, réduisant le coût de l'épissage par fusion sur le terrain.

Spécifications

Pigtail à Fibre Optique Multimode Supérieure

Les pigtails à fibre optique représentent un moyen rapide de réaliser des terminaisons de communication sur le terrain. Ils sont conçus, fabriqués et testés selon le protocole et la performance dictés par les normes industrielles, ce qui répond à vos spécifications mécaniques et de performance les plus strictes.
Veuillez noter : E2000 est un connecteur LSH avec un couvercle anti-poussière.

Spécifications
Type de Connecteur
LC/SC/FC/ST/LSH
Type de Polissage
UPC
Mode de Fibre
OM1/OM2
Longueur d'Onde
850/1300nm
Type de Câble
Couleur codée/Faisceau/Ribbon
Nombre de Fibres
4/6/8/12/24
Grade de Fibre
G.651 (OM1)/Insensible aux Courbures (OM2)
Rayon de Courbure Minimum (Couleur codée)
15mm/7.5mm
Rayon de Courbure Minimum Dynamique (Faisceau/Ribbon)
20D (mm)
Rayon de Courbure Minimum Statique (Faisceau/Ribbon)
10D (mm)
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 20dB
Atténuation à 850nm
3.0dB/km
Atténuation à 1300nm
1.0dB/km
Gaine de Câble
PVC/LSZH
Diamètre de Câble
0.9/2.0mm
Température de Fonctionnement
-40 ~ 75°C
Température de Stockage
-45 ~ 85°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Une Variété des Applications dans les Équipements Différents

Largement utilisé en CATV, FTTH/FTTX, réseaux de télécommunication, installations locales, réseaux de traitement des données, réseaux LAN/WAN, etc.

Boîtes de Distribution Optiques

Boîtier à Fibre Optique FHD

Boîte de Distribution de Fibre Optique

Pigtail à Fibre Optique - Idéale dans l'Artisanat
Les pigtails joignent une jonction critique dans le réseau de fibre optique, c'est pourquoi que les produits avec des composants fiables sont très importants.
Embout en céramique de zircone avec perte d'insertion et perte de retour optimums.
Ce revêtement protège la fibre des dommages mais ne contribue pas à ses propriétés de guide d'ondes optiques.
Comment Dénuder un Pigtail à Fibre Optique avec une Pince à Dénuder de Fibre Optique à Trois Trous
Deux Moyens Importants pour l'Épissure de Pigtail à Fibre Optique
Des assemblages de pigtail à fibre optique sont utilisés pour terminer les câbles à fibre optique par fusion ou par épissure mécanique.
Épissure Mécanique
Épissage par Fusion
Connecteurs Optionnels

Différents connecteurs sont disponibles, LC/SC/FC/ST/LSH, polissage de UPC, pour répondre aux besoins des différentes applications.

Faisceau

Alignement de précision des composants à fibres optiques, utilisés dans les panneaux de distribution de fibres et les modules d'interconnexion.

Couleur codée

Identification plus rapide des connecteurs grâce au codage couleur des pigtails, évitant les erreurs de câblage dues à un éventuel retournement de la fibre.

Ruban

Taille compacte, poids léger et haute efficacité, réduisant le coût de l'épissage par fusion sur le terrain.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

5,30 € HT

6,36 € TTC

Précommande