La boîte de distribution de fibre est un boîtier à connexion rapide qui est scellé mécaniquement. Il offre un adaptateur MTP 12 fibres à l'arrière des unités routées vers des adaptateurs LC duplex sur le champ latéral, qui s'interconnectent avec des assemblages de câbles à fibres à haute densité.
Le boîtier de distribution MTP-LC a un indice de protection IP67 qui offre une capacité étanche et une connectivité et une démarcation flexibles pour les applications FTTA, y compris les réseaux de télécommunication, la transmission de données, les réseaux locaux, le déploiement dans les radios distantes, et ainsi de suite.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
FTTA Waterproof MTP-12 vers 6 x LC Duplex OS2 Boîtier de Distribution de Fibres Optiques
FTTA Waterproof MTP-12 vers 6 x LC Duplex OS2 Fibre Optique Boîte de Distribution
Caractéristiques
Avec des connecteurs de haute qualité et des fibres Corning, il assure une faible perte d'insertion et des pénalités de puissance dans les budgets de puissance serrés et les environnements de réseau à grande vitesse.
Le coffret de distribution IP67 est conçu pour offrir de nombreuses années de service fiable et une connectivité et une démarcation flexibles pour les applications en environnement difficile.
La boîte de distribution étanche peut être montée sur un mur, sur un mât aérien/de maintien ou installée en surface. Elle peut être utilisée pour les réseaux de télécommunication, la transmission de données, les réseaux locaux et le déploiement de radios à distance.
FTTA Waterproof MTP-12 vers 6 x LC Duplex OS2 Fibre Optique Boîte de Distribution
La boîte de distribution de fibre est un boîtier à connexion rapide qui est scellé mécaniquement. Il offre un adaptateur MTP 12 fibres à l'arrière des unités routées vers des adaptateurs LC duplex sur le champ latéral, qui s'interconnectent avec des assemblages de câbles à fibres à haute densité.
Le boîtier de distribution MTP-LC a un indice de protection IP67 qui offre une capacité étanche et une connectivité et une démarcation flexibles pour les applications FTTA, y compris les réseaux de télécommunication, la transmission de données, les réseaux locaux, le déploiement dans les radios distantes, et ainsi de suite.
Avec des connecteurs de haute qualité et des fibres Corning, il assure une faible perte d'insertion et des pénalités de puissance dans les budgets de puissance serrés et les environnements de réseau à grande vitesse.
Le coffret de distribution IP67 est conçu pour offrir de nombreuses années de service fiable et une connectivité et une démarcation flexibles pour les applications en environnement difficile.
La boîte de distribution étanche peut être montée sur un mur, sur un mât aérien/de maintien ou installée en surface. Elle peut être utilisée pour les réseaux de télécommunication, la transmission de données, les réseaux locaux et le déploiement de radios à distance.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
219,00 € HT
262,80 € TTC