FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne HD-36FMTPLCOM3.
Cette image concerne HD-36FMTPLCOM3.
Cette image concerne HD-36FMTPLCOM3.
Cette image concerne HD-36FMTPLCOM3.
Cette image concerne HD-36FMTPLCOM3.
Cette image concerne HD-36FMTPLCOM3.
Cette image concerne HD-36FMTPLCOM3.
Cette image concerne HD-36FMTPLCOM3.
Cette image concerne HD-36FMTPLCOM3.
Cette image concerne HD-36FMTPLCOM3.
Cette image concerne HD-36FMTPLCOM3.
Cette image concerne HD-36FMTPLCOM3.

30m (100ft) Câble Breakout MTP®-12 Femelle vers 6 LC UPC Uniboot OM3 50/125 Multimode, Élite, 36 Fibres,Type B, LSZH, Aqua

#209761
#209761

40/100G to 10/25G Cabinet to Cabinet for Backbones

622,80 € TTC
FS P/N: HD-36FMTPLCOM3
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 12 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Demande de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Câble hybride MTP®-12 F vers LC Uniboot, 36F, OM3, LSZH, Type B

Les câbles MTP® à gaine double plus robuste offrent une meilleure résistance à l'écrasement. Ils sont généralement conçus pour une plus grande longueur de câble dans les applications d'armoire à armoire ou pour relier différentes zones d'un bâtiment. Le câble MTP®, alternative économique à la terminaison fastidieuse sur le terrain, est conçu pour le brassage de fibres à haute densité dans les centres de données qui nécessitent un gain d'espace et réduisent les problèmes de gestion des câbles.
Due to the MTP®-12 also supporting MTP®-8 fiber systems, it is optimized for 40G QSFP+ SR4 to 10G SFP+ SR, 100G QSFP SR4 to 25G SFP-25G-SR-S optics connection and high-density data center applications.

Remarque : les connecteurs US Conec MTP® sont entièrement conformes aux normes MPO, ce qui leur permet d'atteindre des niveaux de performance supérieurs à ceux des connecteurs MPO génériques.

Specifications
Connecteur A
US Conec MTP® Femelle (sans broche)
Connecteur B
LC UPC Uniboot (Duplex)
Mode de Fibre
OM3 MMF 50/125μm
Longueur d'onde
850/1300nm
Glass Fiber
Corning ClearCurve®
Fiber Grade
Bend Insensitive
MTP Connector IL
0.25dB Max
LC Connector IL
≤0.15dB
MTP Connector RL
≥65dB
LC Connector RL
≥55dB
MTP Connector Count
3
LC Connector Count
18
Attenuation at 1310nm
≤0.4dB/km
Attenuation at 1550nm
≤0.3dB/km
Gaine du câble
LSZH
Fiber Count
36 Fibers
Jacket OD
6.6~7.0mm
Fan-Out Diameter
2.0mm
Long-term Tensile Load
150N
Short-term Tensile Load
450N
Température de stockage
-20 to +70°C (-4 to 158℉)
Température de fonctionnement
-10 to +60°C (14 to 140℉)
* MTP is a registered trademark of US Conec Ltd. US Conec and FS.COM partner on supplying high performance MTP series products.
.

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des câbles à fibres optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test de Câbles à Fibres Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
La Double Gaine Protège Davantage la Connexion au Réseau
La double gaine, plus résistante à l'écrasement, protège le cœur de la fibre optique et augmente la solidité et la durabilité de la fibre.
Schéma structurel
Schéma en coupe
La Qualité de Fabrication Supérieure Garantit une Transmission Stable
Les câbles MTP® offrent des performances mécaniques et multifibres de pointe.
Le connecteur US Conec MTP® fournit des signaux stables et permet de concevoir des systèmes flexibles.
Les kits de déconnexion doubles sont faciles à câbler et permettent d'économiser de l'espace de câblage.
La fibre ClearCurve® de Corning permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage du mou et le routage.
La gaine extérieure LSZH émet peu de fumée et ne contient pas d'halogène dans les sources de chaleur élevées.
Câblage Haute Densité pour Divers Environnements
Ils sont généralement conçus pour une plus grande longueur de câble dans les applications d'armoire à armoire ou pour relier différentes zones d'un bâtiment.
Centres de Données
Réseaux de Stockage
Salles de Communication
Une Fibre Propre est Synonyme de Performance
La propreté de la face d'extrémité est la principale exigence pour une connexion fiable et performante.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyant MPO IBC.

Nettoyage des connecteurs LC avec le nettoyant IBC LC².

Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Votre Historique de Navigation