La Jarretière Optique à Large Bande OM5 insensible à la courbure optimisée pour les systèmes de transmission multi-longueurs d’onde fonctionnant dans la gamme de 850 à 953 nm, permettant une prise en charge optimale des applications émergentes de multiplexage en longueur d’onde courte (SWDM) qui (SWDM) mettent en œuvre des fonctions utilisées pour la communication par fibre optique à courte distance et à haut débit et améliorent l’efficacité et la capacité de transmission des fibres optiques grâce à la transmission multi-longueurs d’onde, réduisant ainsi le nombre de fibres tout en atteignant des vitesses plus élevées.
OM5 répond aux exigences TIA-492AAAE et à la norme CEI 60793-2-10 A1a.4 tout en étant entièrement rétrocompatible avec les réseaux et applications OM4 existants. Il est conforme à la directive RoHS et le cordon de brassage à fibre optique est testé optiquement pour la perte d’insertion afin de garantir une haute qualité.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Jarretière Optique à Large Bande LC/SC/FC/ST Simplex OM5 Multimode 2,0mm Personnalisée
Jarretière Optique à Large Bande LC/SC/FC/ST Simplex OM5 Multimode 2.0mm Personnalisée
Caractéristiques
Différents connecteurs peuvent facilement répondre à vos diverses exigences en matière de câblage.
Vidéos
Jarretière Optique à Large Bande LC/SC/FC/ST Simplex OM5 Multimode 2.0mm Personnalisée
La Jarretière Optique à Large Bande OM5 insensible à la courbure optimisée pour les systèmes de transmission multi-longueurs d’onde fonctionnant dans la gamme de 850 à 953 nm, permettant une prise en charge optimale des applications émergentes de multiplexage en longueur d’onde courte (SWDM) qui (SWDM) mettent en œuvre des fonctions utilisées pour la communication par fibre optique à courte distance et à haut débit et améliorent l’efficacité et la capacité de transmission des fibres optiques grâce à la transmission multi-longueurs d’onde, réduisant ainsi le nombre de fibres tout en atteignant des vitesses plus élevées.
OM5 répond aux exigences TIA-492AAAE et à la norme CEI 60793-2-10 A1a.4 tout en étant entièrement rétrocompatible avec les réseaux et applications OM4 existants. Il est conforme à la directive RoHS et le cordon de brassage à fibre optique est testé optiquement pour la perte d’insertion afin de garantir une haute qualité.
Différents connecteurs peuvent facilement répondre à vos diverses exigences en matière de câblage.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
3,80 € HT
4,56 € TTC