Le câble réseau Cat7a prend en charge les taux de transmission 10GBase-T sur 100 mètres et 25GBase-T sur 30 mètres. Il dispose d'une bande passante plus élevée allant jusqu'à 1500 MHz et est entièrement rétrocompatible avec toutes les catégories précédentes. Ce câble est relativement rigide par rapport aux générations précédentes de câbles, ce qui le rend très adapté aux centres de données, aux salles de serveurs et aux salles de télécommunications.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Câble Ethernet Cat7a en Vrac, 1000ft (305m), 23AWG Fil de Cuivre Pur Nu Solid, 1500MHz, Blindé (S/FTP), LSZH Cca, avec Reel (Blue)
Câble Réseau Ethernet Cat7a en Vrac SFTP, Solide, LSZH Cca, 23AWG
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Ce câble atteint une vitesse de 1500 MHz et est conforme à la norme PoE++. Il est largement compatible avec l'Ethernet 10G/25G-T, ce qui permet une transmission plus fiable des données.
Conception à large ouverture et poulie flexible pour réduire la tension de traction
Marqué tous les 1m (3.28ft) sur le câble, adapté librement à vos besoins
LSZH, moins de fumée et presque pas de gaz hautement toxique appelé halogène
Bénéficiez d'une flexibilité maximale pour répondre aux exigences uniques du système. Idéal pour les applications réseau multiples.
Câble Réseau Ethernet Cat7a en Vrac SFTP, Solide, LSZH Cca, 23AWG
Le câble réseau Cat7a prend en charge les taux de transmission 10GBase-T sur 100 mètres et 25GBase-T sur 30 mètres. Il dispose d'une bande passante plus élevée allant jusqu'à 1500 MHz et est entièrement rétrocompatible avec toutes les catégories précédentes. Ce câble est relativement rigide par rapport aux générations précédentes de câbles, ce qui le rend très adapté aux centres de données, aux salles de serveurs et aux salles de télécommunications.
Centre de Test
Ce câble atteint une vitesse de 1500 MHz et est conforme à la norme PoE++. Il est largement compatible avec l'Ethernet 10G/25G-T, ce qui permet une transmission plus fiable des données.
Conception à large ouverture et poulie flexible pour réduire la tension de traction
Marqué tous les 1m (3.28ft) sur le câble, adapté librement à vos besoins
LSZH, moins de fumée et presque pas de gaz hautement toxique appelé halogène
Bénéficiez d'une flexibilité maximale pour répondre aux exigences uniques du système. Idéal pour les applications réseau multiples.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
379,00 € HT
454,80 € TTC