The QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 30m over OM4 multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via a MTP/MPO-12 connector. This transceiver is compliant with IEEE 802.3bm standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
QSFP28 100GBASE-SL4 850nm 30m DOM MPO-12/UPC MMF Optical Transceiver Module for FS Switches, Supporte 4 x 25G-SR
#204369
#204369
70,80 € TTC
FS P/N: QSFP-SL4-100G
74 Vendus
2 Commentaires
0 Question
Transceiver Types :
54 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 01 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
100GBASE-SL4 QSFP28 Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 30m, MTP/MPO, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-SL4-100G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
20m@OM3/30m@OM4
Connecteur
MPO-12
Média
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-8.4~2.4dBm
Minimum Receiver Power
-10.3dBm
Powerbudget
1.9dB
Receiver Overload
2.4dBm
Power Consumption
≤2.5W
Extinction Ratio
>2dB
DDM/DOM
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
Supporté
Protocoles
IEEE 802.3bm
Warranty
5 Years
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Architecture de Réseau 25G/100G Spine-Leaf
Dans les centres de données en nuage et à grande échelle, le réseau Leaf-Spine peut créer une architecture de communication rapide, prévisible, évolutive horizontalement et efficace pour les commutateurs des centres de données.
Conçu pour les Applications 100G à Haute Capacité pour la Transmission à Courte Distance
Les câbles MPO trunk à 8 et 12 fils peuvent être utilisés pour des solutions économiques 100G de 20m sur OM3 ou 30m sur OM4 car ils sont équipés de connecteurs MTP/MPO-12.
Testé dans des Appareils Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation visé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifiés par un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour vous garantir des optiques fiables et de haute qualité.
Test du spectre optique Pas de perte de paquets et CRC
Marge du masque du test de l'œil >20%
Test de taux d'erreur sur les bits BER 1E-12
Test de température 0~70°C
Longueur d'Onde Centrale | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Connecteur | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 des 12 fibres utilisées) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 des 12 fibres utilisées) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 des 12 fibres utilisées) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 des 12 fibres utilisées) |
Distance de Transfert (Max.) | 20m@OM3 30m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 | 100m@OM4 |
Type de Câble | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Type de Transmetteur | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Puce | Puce de Macom | Puce de Macom | Puce de Macom | Puce de Macom |
Plage de Température | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Application | Centre de Données 100GBASE Ethernet 100G à 4x25G Breakout | Centre de Données 100GBASE Ethernet 100G à 4x25G Breakout 200G à 2x100G Breakout | Centre de Données 100GBASE Ethernet 100G à 4x25G Breakout | Centre de Données 100GBASE Ethernet |
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
1
1
0
0
0
C***a
Netherlands
17/05/2024
Thank you for your assistance with the last order. We used a lot of the items already and we are very pleased with the quality, so pleased that we need more …
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)B***i
United Kingdom
14/05/2024
We have always had a great experience in working with your organization. Fast friendly service, quick processing, and delivery of products that work flawlessly every time! Thank you!
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation