FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne S5800-48F4SR.
01:20
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne S5800-48F4SR.
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .

Switch Ethernet Gigabit L3 à 48 Ports, 48x SFP 1Gb, avec 4x SFP+ 10Gb, Supporte MPLS&MLAG, S5800-48F4SR Personnalisé

#204341
#204341

MLAG MPLS PTP VXLAN

1.917,60 € TTC
FS P/N: S5800-48F4SR
0 Vendu
0 Commentaire
1 Question
Power Supply :
DC Power
3 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 03 juin, 2024
6 en Transit, Recevez-le avant 03 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Switch Ethernet Gigabit L3 à 48 Ports, 48x SFP 1Gb, avec 4x SFP+ 10Gb, Supporte MPLS&MLAG, S5800-48F4SR Personnalisé

Le S5800-48F4SR est un switch Ethernet de couche 3 haute performance avec 48 ports 1000M SFP et 4x ports 10Gb SFP+ dans un format compact 1U. Le FSOS offre une prise en charge robuste des fonctions, telles que les fonctions de pointe des centres de données : Priority Flow Control (PFC), Explicit Congestion Notification (ECN) et data center TCP, etc. Il prend également en charge la fonction MLAG qui améliore la fiabilité des liaisons réseau, de la carte unique à l'appareil

Construit à partir de la base avec une combinaison de matériel et de logiciel avancés, le switch fournit une puissante solution de routage de niveau 3 pour les réseaux d'entreprise, de centre de données, métropolitains et HCI (Hyper Converged Infrastructure) de la prochaine génération.

Spécifications
Ports
48x 1G SFP | 4x 10G SFP+
Capacité de Commutation
176 Gbps
Alimentation Électrique
2 (1+1 Redondance) Remplaçable à Chaud
Taux de Transfert
132Mpps
Nombre de Ventilateurs
3 Intégré
Flux d'Air
Avant-Arrière
Adresse MAC
48K
Nombre de VLAN
4K
Mémoire Flash
8GB (eMMC)
DRAM
2GB
Tampon de Paquet
9MB
Latence Max./Min.
0.96μs/0.66μs
MLAG
Supporté
Serveur DHCP
Supporté
IPv4 Routes
57 344
IPv6 Routes
4 096
Table ARP
6 144
Trames Jumbo
9 600
MTBF
> 180 000 Heures
Consommation d'Énergie Max.
70W
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Software Spotlights

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Solution de Réseau Structuré pour les Centres de Données de Petite et Moyenne Taille
Voir les produits
Interconnexion 10G
Voir les produits

Caractéristiques

Switch d'Accès Gigabit avec des Ports 10G
Ports gigabit pour switchs d'accès ou serveurs, ports 10G pour switchs de coeur.
176 Gbps
Capacité de Commutation
132 Mpps
Taux de Transfert
Layer 3
Type de Couche
Modules d'Alimentation Personnalisés
Nos blocs d'alimentation modulaires peuvent répondre à des besoins d'alimentation personnalisés. Les commutateurs CA sont généralement plus aptes à gérer des applications à haute tension et à courant élevé, tandis que les commutateurs CC sont mieux adaptés aux exigences de tension et de courant plus faibles.
Bloc d'Alimentation AC 1+1 Remplaçable à Chaud
Bloc d'Alimentation DC 1+1 Remplaçable à Chaud
Modernisez Votre Réseau pour une Largeur de Bande et une Évolutivité Supérieures
La couche d'agrégation et la couche d'accès sont conçues avec des liaisons doubles, ce qui permet d'éliminer les goulets d'étranglement et de créer des réseaux à haut débit tout en obtenant des performances fiables.
Conception de Rebondance
Améliore la Stabilité du Réseau
Liaison Montante 10G
Une Bande Passante Élevée Répond à des Besoins Variés
Conception Hiérarchique
Facilité d'Extension Future
MPLS Aide à Etablir des Connexions Point à Points

MPLS permet aux opérateurs de petite et moyenne taille de créer des tunnels pour leurs utilisateurs, ce qui permet de construire des connexions point à point et de réaliser l'intercommunication entre les réseaux des utilisateurs.

MLAG Assure des Services Ininterrompus

Utilisation du même modèle de commutateurs, fournissant une architecture distribuée et redondante pour des mises à niveau de service ininterrompues, et une isolation des pannes pour un impact minimisé.

Le Protocole PTP (Precision Time Protocol) Permet une Précision de l'Ordre de la Microseconde

PTP TC permet aux commutateurs de calculer efficacement le délai de transmission et d'effectuer une compensation temporelle lors de la transmission des messages, ce qui peut réduire ainsi les erreurs temporelles et améliorer la précision de la synchronisation.

VXLAN Permet une Transmission de Données Illimitée

La technologie VXLAN construit un réseau virtuel de couche 2 et crée des tunnels virtuels sur des réseaux IP, permettant la migration des données entre les régions et entre les centres de données et l’allocation flexible des ressources.

Ethernet sans Perte et Zéro Perte de Paquets

La technologie RDMA réduit la charge du processeur et résout efficacement la latence du réseau. PFC+ECN permet un échange intelligent de données et empêche la perte de paquets, garantissant ainsi une transmission sans perte.

Spécifications

Switch Ethernet Gigabit L3 à 48 Ports, 48x SFP 1Gb, avec 4x SFP+ 10Gb, Supporte MPLS&MLAG, S5800-48F4SR Personnalisé

Le S5800-48F4SR est un switch Ethernet de couche 3 haute performance avec 48 ports 1000M SFP et 4x ports 10Gb SFP+ dans un format compact 1U. Le FSOS offre une prise en charge robuste des fonctions, telles que les fonctions de pointe des centres de données : Priority Flow Control (PFC), Explicit Congestion Notification (ECN) et data center TCP, etc. Il prend également en charge la fonction MLAG qui améliore la fiabilité des liaisons réseau, de la carte unique à l'appareil

Construit à partir de la base avec une combinaison de matériel et de logiciel avancés, le switch fournit une puissante solution de routage de niveau 3 pour les réseaux d'entreprise, de centre de données, métropolitains et HCI (Hyper Converged Infrastructure) de la prochaine génération.

Spécifications
Ports
48x 1G SFP | 4x 10G SFP+
Capacité de Commutation
176 Gbps
Alimentation Électrique
2 (1+1 Redondance) Remplaçable à Chaud
Taux de Transfert
132Mpps
Nombre de Ventilateurs
3 Intégré
Flux d'Air
Avant-Arrière
Adresse MAC
48K
Nombre de VLAN
4K
Mémoire Flash
8GB (eMMC)
DRAM
2GB
Tampon de Paquet
9MB
Latence Max./Min.
0.96μs/0.66μs
MLAG
Supporté
Serveur DHCP
Supporté
IPv4 Routes
57 344
IPv6 Routes
4 096
Table ARP
6 144
Trames Jumbo
9 600
MTBF
> 180 000 Heures
Consommation d'Énergie Max.
70W
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Software Spotlights

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Solution de Réseau Structuré pour les Centres de Données de Petite et Moyenne Taille
Voir les produits
Interconnexion 10G
Voir les produits
Caractéristiques
Switch d'Accès Gigabit avec des Ports 10G
Ports gigabit pour switchs d'accès ou serveurs, ports 10G pour switchs de coeur.
176 Gbps
Capacité de Commutation
132 Mpps
Taux de Transfert
Layer 3
Type de Couche
Modules d'Alimentation Personnalisés
Nos blocs d'alimentation modulaires peuvent répondre à des besoins d'alimentation personnalisés. Les commutateurs CA sont généralement plus aptes à gérer des applications à haute tension et à courant élevé, tandis que les commutateurs CC sont mieux adaptés aux exigences de tension et de courant plus faibles.
Bloc d'Alimentation AC 1+1 Remplaçable à Chaud
Bloc d'Alimentation DC 1+1 Remplaçable à Chaud
Modernisez Votre Réseau pour une Largeur de Bande et une Évolutivité Supérieures
La couche d'agrégation et la couche d'accès sont conçues avec des liaisons doubles, ce qui permet d'éliminer les goulets d'étranglement et de créer des réseaux à haut débit tout en obtenant des performances fiables.
Conception de Rebondance
Améliore la Stabilité du Réseau
Liaison Montante 10G
Une Bande Passante Élevée Répond à des Besoins Variés
Conception Hiérarchique
Facilité d'Extension Future
MPLS Aide à Etablir des Connexions Point à Points

MPLS permet aux opérateurs de petite et moyenne taille de créer des tunnels pour leurs utilisateurs, ce qui permet de construire des connexions point à point et de réaliser l'intercommunication entre les réseaux des utilisateurs.

MLAG Assure des Services Ininterrompus

Utilisation du même modèle de commutateurs, fournissant une architecture distribuée et redondante pour des mises à niveau de service ininterrompues, et une isolation des pannes pour un impact minimisé.

Le Protocole PTP (Precision Time Protocol) Permet une Précision de l'Ordre de la Microseconde

PTP TC permet aux commutateurs de calculer efficacement le délai de transmission et d'effectuer une compensation temporelle lors de la transmission des messages, ce qui peut réduire ainsi les erreurs temporelles et améliorer la précision de la synchronisation.

VXLAN Permet une Transmission de Données Illimitée

La technologie VXLAN construit un réseau virtuel de couche 2 et crée des tunnels virtuels sur des réseaux IP, permettant la migration des données entre les régions et entre les centres de données et l’allocation flexible des ressources.

Ethernet sans Perte et Zéro Perte de Paquets

La technologie RDMA réduit la charge du processeur et résout efficacement la latence du réseau. PFC+ECN permet un échange intelligent de données et empêche la perte de paquets, garantissant ainsi une transmission sans perte.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.917,60 € TTC

3 en Entrepôt International