The 400GBASE-SR4.2 module, MTP/MPO-12 connector, up to 150m over parallel OM5 multi-mode fiber. It is compliant to IEEE 802.3 protocol and 400GAUI-8/PAM4 standard.
The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 400G ethernet and data center interconnect applications. And it can Support 4× 100G-SR1.2.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
FS pour Mellanox Compatible Module Optique QSFP-DD 400GBASE-SR4.2 PAM4 MPO-12 MMF DOM 850nm 100m, Support 4 × 100G-SR1.2
#199411
#199411
1.533,60 € TTC
FS P/N: QDD-SR4.2-400G
3 Vendus
2 Commentaires
0 Question
Transceiver Models :
Précommande, Expédié avant 01 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources
FS for Mellanox Compatible 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD PAM4 850nm 100m DOM Optical Transceiver Module(MMF, 850nm, 100m, MPO, DOM)
Specifications
Part Number
QDD-SR4.2-400G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD
Max Data Rate
425Gbps
Wavelength
850nm,910nm
Max Cable Distance
70m@OM3/150m@OM5
Connector
MTP/MPO-12 (UPC)
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL 850nm
Receiver Type
PIN
TX Power
-6.5dBm~4dBm
RX Power
-8.5dBm~4dBm
Powerbudget
2dB
Modulation
8x 53.125Gb/s PAM4
Power Consumption
≤12W
Extinction Ratio
3dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
DSP
TX and RX
Inbuilt FEC
NO
Core Size
OM3
50/125µm,OM4
50/125µm
Packaging Technology
COB
Warranty
5 Years
Protocols
IEEE 802.3,QSFP-DD MSA
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Connectivité 400G avec Câblage Direct
Connectivité 400G avec Câblage Direct
Voir les produits Caractéristiques
Performances et qualité de pointe pour 400G
Intégrant la puce DSP d'Inphi, l'émetteur-récepteur QSFP-DD offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie pour les liaisons 400G.
Inphi DSP Chip
Transmission stable
≤12W
Low Power Consumption
400Gbps
Largeur de bande élevée
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des tests complets augmentent la fiabilité
Qualifiés par un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour vous garantir des optiques fiables et de haute qualité.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss &
CRC
TDECQ Test
1.68db
Bit Error Rate Test
BER 2.4E-4
Temperature Test
0~70°C
Enable Seamless Connectivity for Your Network
Reconfiguring the transceiver to work with different brands, FS BOX offers flexibility in stock costs.
Longueur d'Onde Centrale | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Connector | MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) | Duplex LC |
Distance de Transfert Max. | 70m/150m@MMF | 70m/100m@MMF | 500m@SMF | 2km@SMF |
Modulation | 8x 53.125G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Inphi DSP |
Consommation d'Énergie | ≤12W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
Type de Transmetteur | VCSEL | VCSEL | DFB | CWDM EML |
Technologie de l'Emballage | COB | COB | COB | COB |
Protocoles | QSFP-DD MSA, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3 | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0. OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
Application | Centre de Données 400G vers 4x 100G Breakout | Centre de Données 400G vers 8x 50G Breakout | Centre de Données 800G vers 2x 400G Breakout 400G to 4x 100G Breakout | Centre de Données |
Spécifications
FS for Mellanox Compatible 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD PAM4 850nm 100m DOM Optical Transceiver Module(MMF, 850nm, 100m, MPO, DOM)
The 400GBASE-SR4.2 module, MTP/MPO-12 connector, up to 150m over parallel OM5 multi-mode fiber. It is compliant to IEEE 802.3 protocol and 400GAUI-8/PAM4 standard.
The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 400G ethernet and data center interconnect applications. And it can Support 4× 100G-SR1.2.
Specifications
Part Number
QDD-SR4.2-400G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD
Max Data Rate
425Gbps
Wavelength
850nm,910nm
Max Cable Distance
70m@OM3/150m@OM5
Connector
MTP/MPO-12 (UPC)
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL 850nm
Receiver Type
PIN
TX Power
-6.5dBm~4dBm
RX Power
-8.5dBm~4dBm
Powerbudget
2dB
Modulation
8x 53.125Gb/s PAM4
Power Consumption
≤12W
Extinction Ratio
3dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
DSP
TX and RX
Inbuilt FEC
NO
Core Size
OM3
50/125µm,OM4
50/125µm
Packaging Technology
COB
Warranty
5 Years
Protocols
IEEE 802.3,QSFP-DD MSA
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Connectivité 400G avec Câblage Direct
Connectivité 400G avec Câblage Direct
Voir les produits Caractéristiques
Performances et qualité de pointe pour 400G
Intégrant la puce DSP d'Inphi, l'émetteur-récepteur QSFP-DD offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie pour les liaisons 400G.
Inphi DSP Chip
Transmission stable
≤12W
Low Power Consumption
400Gbps
Largeur de bande élevée
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des tests complets augmentent la fiabilité
Qualifiés par un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour vous garantir des optiques fiables et de haute qualité.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss &
CRC
TDECQ Test
1.68db
Bit Error Rate Test
BER 2.4E-4
Temperature Test
0~70°C
Enable Seamless Connectivity for Your Network
Reconfiguring the transceiver to work with different brands, FS BOX offers flexibility in stock costs.
Longueur d'Onde Centrale | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Connector | MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) | Duplex LC |
Distance de Transfert Max. | 70m/150m@MMF | 70m/100m@MMF | 500m@SMF | 2km@SMF |
Modulation | 8x 53.125G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Inphi DSP |
Consommation d'Énergie | ≤12W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
Type de Transmetteur | VCSEL | VCSEL | DFB | CWDM EML |
Technologie de l'Emballage | COB | COB | COB | COB |
Protocoles | QSFP-DD MSA, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3 | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0. OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
Application | Centre de Données 400G vers 4x 100G Breakout | Centre de Données 400G vers 8x 50G Breakout | Centre de Données 800G vers 2x 400G Breakout 400G to 4x 100G Breakout | Centre de Données |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
1.533,60 € TTC
Précommande