FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne S5810-48TS-P.
Cette image concerne S5810-48TS-P.
Cette image concerne S5810-48TS-P.
Cette image concerne S5810-48TS-P.
Cette image concerne S5810-48TS-P.
Cette image concerne S5810-48TS-P.
Cette image concerne S5810-48TS-P.
Cette image concerne S5810-48TS-P.
Cette image concerne S5810-48TS-P.
Cette image concerne S5810-48TS-P.

Customized S5810-48TS-P, 48-Port Gigabit Ethernet L3 PoE+ Switch, 48 x PoE+ Ports @740W, with 4 x 10Gb SFP+ Uplinks, Broadcom Chip, Support MPLS

#191671
#191671

Broadcom BCM56340 Empilage Airware Cloud MPLS 740W

1.858,00 € HT
FS P/N: S5810-48TS-P
2.229,60 € TTC
FS P/N: S5810-48TS-P
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Power Supply :
AC Power
21 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
173 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
100 en Transit, Recevez-le avant 24 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 4 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

48-Port Gigabit Ethernet L3 PoE+ Switch with Custom Power Modules, 48x PoE+ Ports @740W, with 4x 10Gb SFP+ Uplinks, Broadcom Chip

The S5810-48TS-P features 48x 10/100/1000Mbps PoE ports and 4x 1G/10G uplink ports. It has a max power budget of 740W for all PoE ports and up to 30W for each PoE port. The uplinks allow seamless interconnection and management of up to 8 units of S5810 series switches as a single device. With cutting-edge Broadcom chips, it delivers 176 Gbps switching capacity and 132 Mpps forwarding rate. The switch offers customizable power modules and includes redundant hot-swappable power supplies and variable-speed axial fans for superior processing performance. Boasting advanced features, such as enhanced Layer 3 functionality, simplified management, IPv6 capabilities, and diverse multicast protocols, S5810 series switches are ideal for aggregating large campus networks and serving as the core of small to medium-sized enterprise networks.

Specifications
Ports
48x 100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
SDRAM
1GB
Switching Capacity
176 Gbps
Jumbo Frame
9216
Forwarding Rate
132 Mpps
MAC Address
64K
Flash Memory
512MB
Input Voltage
100-240VAC, 50-60Hz, 3.5A Max
Power Budget (Dual-power)
740W
Power Output
500W
Packet Buffer
4MB
Max. Power Consumption
<880W (Full-load)
Dimensions (HxWxD)
1.73''x17.32''x16.54'' (44x440x420mm)
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Power Supply
2 (1+1 Redundancy) Hot-swappable
Operating Temperature
0 to 50ºC (32 to 122°F)
Fan Number
3 (2+1 Redundancy) Built-in
Storage Temperature
-40 to 70ºC (-40 to 158°F)
Airflow
Left-to-Right
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Software Spotlights

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

10G Network Solutions for Medium and Large Campus Based on Airware
Wireless Solution Based on Airware
Voir plus
10G Network Solutions for Medium and Large Campus Based on Airware
Voir les produits
Wireless Solution Based on Airware
Voir les produits
Medium and Large Campus Surveillance Solution
Voir les produits
10G Interconnect
Voir les produits

Caractéristiques

Cloud Platform Enables Unified Management of Branch Networks

Airware unifies the management of network devices, suitable for industries that have branches, like hotel chains, retail chains, company branches, university branches, etc.

Traditional 3-Tier Design of Core, Aggregation, and Access
Support 8 Units Virtual Stacking Between S5810 Series
10G ports can be stacked via transceivers or DAC/AOC cables to increase port density, simplify management.
8 Units
Virtual Stacking
<50ms
Fault Recovery
Single IP
Simplify Management
Dual Redundant Power Supplies and Smart Fans
Shipping with dual power supplies by default, variable-speed fans with left-to-right airflow, provide high availability and reliability.
1+1 Dual PSU
PSUs can be removed without shutting down the system.
2+1 Built-in Fans
Smart fans for superior cooling, reducing noise pollution.
MPLS Helps Establish Point-to-point Connections

MPLS enables small and medium-sized operators to create tunnels for their users, which helps build point-to-point connections and achieves intercommunication between user networks.

Cloud-based Network
Configuration and debugging online optimized remotely with Airware and Airbox network.
Cloud Operation and Maintenance
24H Network Optimization
Real-time Early Warning
Fault Location
Spécifications

48-Port Gigabit Ethernet L3 PoE+ Switch with Custom Power Modules, 48x PoE+ Ports @740W, with 4x 10Gb SFP+ Uplinks, Broadcom Chip

The S5810-48TS-P features 48x 10/100/1000Mbps PoE ports and 4x 1G/10G uplink ports. It has a max power budget of 740W for all PoE ports and up to 30W for each PoE port. The uplinks allow seamless interconnection and management of up to 8 units of S5810 series switches as a single device. With cutting-edge Broadcom chips, it delivers 176 Gbps switching capacity and 132 Mpps forwarding rate. The switch offers customizable power modules and includes redundant hot-swappable power supplies and variable-speed axial fans for superior processing performance. Boasting advanced features, such as enhanced Layer 3 functionality, simplified management, IPv6 capabilities, and diverse multicast protocols, S5810 series switches are ideal for aggregating large campus networks and serving as the core of small to medium-sized enterprise networks.

Specifications
Ports
48x 100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
SDRAM
1GB
Switching Capacity
176 Gbps
Jumbo Frame
9216
Forwarding Rate
132 Mpps
MAC Address
64K
Flash Memory
512MB
Input Voltage
100-240VAC, 50-60Hz, 3.5A Max
Power Budget (Dual-power)
740W
Power Output
500W
Packet Buffer
4MB
Max. Power Consumption
<880W (Full-load)
Dimensions (HxWxD)
1.73''x17.32''x16.54'' (44x440x420mm)
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Power Supply
2 (1+1 Redundancy) Hot-swappable
Operating Temperature
0 to 50ºC (32 to 122°F)
Fan Number
3 (2+1 Redundancy) Built-in
Storage Temperature
-40 to 70ºC (-40 to 158°F)
Airflow
Left-to-Right
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Software Spotlights

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
10G Network Solutions for Medium and Large Campus Based on Airware
Wireless Solution Based on Airware
Voir plus
10G Network Solutions for Medium and Large Campus Based on Airware
Voir les produits
Wireless Solution Based on Airware
Voir les produits
Medium and Large Campus Surveillance Solution
Voir les produits
10G Interconnect
Voir les produits
Caractéristiques
Cloud Platform Enables Unified Management of Branch Networks

Airware unifies the management of network devices, suitable for industries that have branches, like hotel chains, retail chains, company branches, university branches, etc.

Traditional 3-Tier Design of Core, Aggregation, and Access
Support 8 Units Virtual Stacking Between S5810 Series
10G ports can be stacked via transceivers or DAC/AOC cables to increase port density, simplify management.
8 Units
Virtual Stacking
<50ms
Fault Recovery
Single IP
Simplify Management
Dual Redundant Power Supplies and Smart Fans
Shipping with dual power supplies by default, variable-speed fans with left-to-right airflow, provide high availability and reliability.
1+1 Dual PSU
PSUs can be removed without shutting down the system.
2+1 Built-in Fans
Smart fans for superior cooling, reducing noise pollution.
MPLS Helps Establish Point-to-point Connections

MPLS enables small and medium-sized operators to create tunnels for their users, which helps build point-to-point connections and achieves intercommunication between user networks.

Cloud-based Network
Configuration and debugging online optimized remotely with Airware and Airbox network.
Cloud Operation and Maintenance
24H Network Optimization
Real-time Early Warning
Fault Location

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.858,00 € HT

2.229,60 € TTC

21 en Entrepôt en Allemagne
173 en Entrepôt International