Le module SFP 2.5GBASE-SX permet de réaliser les liaisons courtes juasqu'à 300m sur fibre multimode (MMF), en tout utilisant la longueur d'onde de 850nm via les connecteurs LC. Ce module est conforme aux standards SFP MSA(INF-8074i), GR-253-CORE, ITU-T G.957, FC-PI v2.0 et SFF-8472 v9.5. La surveillance de disgnostic digital (DDM) intégrée permet l'accès des paramètres de fonctionnement en temps réel. Il convient à SONET OC-48 SR-1/SDH STM-16 I-16, à 2x applications des canaux de fibre, à l'interface entre des switchs et aux applications à changer les backplanes.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Générique Compatible Module SFP 2.5GBASE-SX 850nm 300m LC Duplex DOM MMF
Générique Compatible Module Optique SFP 2.5GBASE-SX (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Doté d'une faible puissance, l'émetteur-récepteur SFP constitue une solution économique pour les applications d'Ethernet 2.5 Gigabit.
Générique Compatible Module Optique SFP 2.5GBASE-SX (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Le module SFP 2.5GBASE-SX permet de réaliser les liaisons courtes juasqu'à 300m sur fibre multimode (MMF), en tout utilisant la longueur d'onde de 850nm via les connecteurs LC. Ce module est conforme aux standards SFP MSA(INF-8074i), GR-253-CORE, ITU-T G.957, FC-PI v2.0 et SFF-8472 v9.5. La surveillance de disgnostic digital (DDM) intégrée permet l'accès des paramètres de fonctionnement en temps réel. Il convient à SONET OC-48 SR-1/SDH STM-16 I-16, à 2x applications des canaux de fibre, à l'interface entre des switchs et aux applications à changer les backplanes.
Centre de Test
Centre de Test
Doté d'une faible puissance, l'émetteur-récepteur SFP constitue une solution économique pour les applications d'Ethernet 2.5 Gigabit.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
22,80 € TTC