Le rack à cadre ouvert permet un accès facile et offre un espace suffisant pour la gestion des câbles, ce qui en fait une solution idéale pour les baies de câblage réseau et les applications de châssis de distribution avec un câblage à haute densité. Cette baie est généralement utilisée pour les salles de serveurs et les applications de rack de centre de données qui ne nécessitent pas de sécurité physique ni de contrôle supplémentaire de la circulation de l'air.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Rack à Cadre Ouvert Personnalisé Réglable de 4 Colonnes - Séries GF4
Rack à Cadre Ouvert Personnalisé avec 4 Colonnes Réglables
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Orifices de Montage Latéraux à Usage Multiple
Une série d'orifice le long des rails vous permet d'ajouter des équipements supplémentaires sur le côté, tels que des crochets pour la gestion des câbles, qui ne requièrent aucun espace additionnel pour le montage en rack.
Orifices Carrés Numérotés
Les orifices de montage carrés permettent de localiser rapidement les emplacements dans le rack, facilitant ainsi l'installation des appareils.
Profondeur Réglable Rapide et Pratique
Le rack prend en charge des profondeurs de montage d'équipement réglables de 22" à 40".
Roulette et Pieds de Nivellement Pratiques
Les roulettes peuvent pivoter sur 360 degrés, facilitant ainsi le déplacement du rack. Les pieds de nivellement assurent la stabilité lors de l'installation de l'équipement.
Rail Vertical Gauche x2
Rail Vertical Droit x2
Support Supérieur x2
Support de Base x2
Section du Coin Gauche x4
Section du Coin Droit x4
Section Centrale x4
Boulon M8 et Rondelle x48
Vis M6, Écrou et Rondelle x50
Roulette x4
Vis à Roulette x16
Crochet pour Gestion des Câbles x24
Vis pour Gestion des Câbless x24
Fil de Mise à la Terre x2
Fil de Mise à la Terre Screw x4
Tournevis à Tête Phillips x1
Clé M8 x1
Clé M6 x1
Pieds de Nivellement x4
Rack à Cadre Ouvert Personnalisé avec 4 Colonnes Réglables
Le rack à cadre ouvert permet un accès facile et offre un espace suffisant pour la gestion des câbles, ce qui en fait une solution idéale pour les baies de câblage réseau et les applications de châssis de distribution avec un câblage à haute densité. Cette baie est généralement utilisée pour les salles de serveurs et les applications de rack de centre de données qui ne nécessitent pas de sécurité physique ni de contrôle supplémentaire de la circulation de l'air.
Orifices de Montage Latéraux à Usage Multiple
Une série d'orifice le long des rails vous permet d'ajouter des équipements supplémentaires sur le côté, tels que des crochets pour la gestion des câbles, qui ne requièrent aucun espace additionnel pour le montage en rack.
Orifices Carrés Numérotés
Les orifices de montage carrés permettent de localiser rapidement les emplacements dans le rack, facilitant ainsi l'installation des appareils.
Profondeur Réglable Rapide et Pratique
Le rack prend en charge des profondeurs de montage d'équipement réglables de 22" à 40".
Roulette et Pieds de Nivellement Pratiques
Les roulettes peuvent pivoter sur 360 degrés, facilitant ainsi le déplacement du rack. Les pieds de nivellement assurent la stabilité lors de l'installation de l'équipement.
Rail Vertical Gauche x2
Rail Vertical Droit x2
Support Supérieur x2
Support de Base x2
Section du Coin Gauche x4
Section du Coin Droit x4
Section Centrale x4
Boulon M8 et Rondelle x48
Vis M6, Écrou et Rondelle x50
Roulette x4
Vis à Roulette x16
Crochet pour Gestion des Câbles x24
Vis pour Gestion des Câbless x24
Fil de Mise à la Terre x2
Fil de Mise à la Terre Screw x4
Tournevis à Tête Phillips x1
Clé M8 x1
Clé M6 x1
Pieds de Nivellement x4
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
506,96 € HT
608,35 € TTC