La baie des séries GR600 est la solution idéale pour les applications à haute densité sécurisées de serveurs et réseaux au sein des environnements informatiques. Conçu pour simplifier l'installation et la maintenance des équipements en rack, il prend en charge et protège les serveurs, les systèmes de stockage et les équipements de réseau montés en rack dans les centres de données, les salles informatiques et les installations de réseau d'entreprises et de locataires multiples.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Baie Personnalisée Serveur Noir 600 x 1100mm - Séries GR600 avec 2 Supports PDU et Étagères Fixes Réglables
Baie Serveur Noir Personnalisée
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Le panneau supérieur comporte de nombreux orifices d'accès pour les câbles. Le panneau peut être retiré sans outil en quelques secondes.
Les panneaux latéraux amovibles sont de taille moitié pour les rendre plus petits et plus légers, ce qui facilite l'installation.
Les rails de montage frontal et arrière sont réglables par incréments de 1/2 à l'aide de l'index de profondeur facile à visualiser.
Le support à hauteur totale se fixe au cadre dans l'angle arrière et supporte deux unités PDU verticales et un système de gestion pour les câbles.
L'étagère fixe ajustable supporte les équipements sans supports montés en rack tels que les serveurs, les unités UPS et autres équipements
Les roulettes et les pieds de nivelage permettent à la baie de rouler jusqu'à la position d'installation finale et de l'ajuster et de la niveler sur des surfaces irrégulières.
La solidité et la durabilité des caisses en bois empêchent les baies d'être endommagées
Protège les baies de l'humidité, de la poussière, des vibrations et d'autres facteurs environnementaux
Le contreplaqué est écologique, recyclable et favorise le développement durable
Porte d'Entrée Perforée x1
Porte Arrière Fendue x1
Cadre Soudé x2
Poutre x6
Rail de Montage Réglablex4
Support Double PDU à Pleine Hauteur x2
Panneau Supérieur x1
Panneau Latéral Verrouillable x4
Pieds de Nivellement x4
Adjustable Fixed Shelf x2
Roulette x4
Support de Stabilisation x4
Fil de Mise à la Terre x8
Serrure à Poignée Pivotante avec Clé x2
Clé Allen x1
Vis M6, Écrou et Rondelle x50
Tournevis à Tête Phillips x1
Embout de Tournevis à Tête Phillips x1
Embout de Tournevis Hexagonal x1
Support de Base x2
Baie Serveur Noir Personnalisée
La baie des séries GR600 est la solution idéale pour les applications à haute densité sécurisées de serveurs et réseaux au sein des environnements informatiques. Conçu pour simplifier l'installation et la maintenance des équipements en rack, il prend en charge et protège les serveurs, les systèmes de stockage et les équipements de réseau montés en rack dans les centres de données, les salles informatiques et les installations de réseau d'entreprises et de locataires multiples.
Le panneau supérieur comporte de nombreux orifices d'accès pour les câbles. Le panneau peut être retiré sans outil en quelques secondes.
Les panneaux latéraux amovibles sont de taille moitié pour les rendre plus petits et plus légers, ce qui facilite l'installation.
Les rails de montage frontal et arrière sont réglables par incréments de 1/2 à l'aide de l'index de profondeur facile à visualiser.
Le support à hauteur totale se fixe au cadre dans l'angle arrière et supporte deux unités PDU verticales et un système de gestion pour les câbles.
L'étagère fixe ajustable supporte les équipements sans supports montés en rack tels que les serveurs, les unités UPS et autres équipements
Les roulettes et les pieds de nivelage permettent à la baie de rouler jusqu'à la position d'installation finale et de l'ajuster et de la niveler sur des surfaces irrégulières.
La solidité et la durabilité des caisses en bois empêchent les baies d'être endommagées
Protège les baies de l'humidité, de la poussière, des vibrations et d'autres facteurs environnementaux
Le contreplaqué est écologique, recyclable et favorise le développement durable
Porte d'Entrée Perforée x1
Porte Arrière Fendue x1
Cadre Soudé x2
Poutre x6
Rail de Montage Réglablex4
Support Double PDU à Pleine Hauteur x2
Panneau Supérieur x1
Panneau Latéral Verrouillable x4
Pieds de Nivellement x4
Adjustable Fixed Shelf x2
Roulette x4
Support de Stabilisation x4
Fil de Mise à la Terre x8
Serrure à Poignée Pivotante avec Clé x2
Clé Allen x1
Vis M6, Écrou et Rondelle x50
Tournevis à Tête Phillips x1
Embout de Tournevis à Tête Phillips x1
Embout de Tournevis Hexagonal x1
Support de Base x2
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
1.874,00 € HT
2.248,80 € TTC