Conçue pour offrir une excellente gestion des câbles, un accès facile par la partie supérieure et inférieure et un système de rails de montage entièrement réglable, l'armoire murale est extrêmement polyvalente et convient à un large éventail d'applications. Elle est parfaitement adaptée pour les mini salles de télécommunications ou pour la distribution de connexions réseau à distance et les points de consolidation dans les espaces ouverts et non protégés tels que les entrepôts, les commerces de détail et les établissements scolaires.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Armoire Réseau Noire 12U Série GR800 600 x 709mm avec 2 Gestionnaires de Câbles et Supports PDU Préinstallés
Armoire Réseau Noire 12U Série GW600 19" à 4 Montants avec Porte Avant Vitrée et 4 Roulettes
Cette armoire à porte vitrée permet d'économiser de l'espace tout en offrant une solution efficace pour 12 unités de rack d'équipements réseau actifs et passifs, et assure une protection contre la poussière et autres éléments dangereux.
Les panneaux latéraux amovibles, les ouvertures supérieurs et inférieurs pratiques et les roulettes permettent un accès facile et sécurisé à l'équipement installé et au câblage.
Removable side panels
Panneaux latéraux amovibles
Ouvertures supérieures et inférieures
Les ouvertures situées en haut et en bas facilitent l'acheminement des câbles.
Trous de ventilation
De nombreux trous d'aération permettent de garder l'équipement au frais et en sécurité.