FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne SFPDD-LR-100G.
Cette image concerne SFPDD-LR-100G.
Cette image concerne SFPDD-LR-100G.
Cette image concerne SFPDD-LR-100G.
Cette image concerne SFPDD-LR-100G.
Cette image concerne SFPDD-LR-100G.
Cette image concerne SFPDD-LR-100G.
Cette image concerne SFPDD-LR-100G.
Cette image concerne SFPDD-LR-100G.
Cette image concerne SFPDD-LR-100G.

Générique Compatible Module SFPDD 100GBASE-LR Single Lambda 1310nm 10km LC Duplex DOM SMF

#188388
#188388

Inphi EML ≤3.5W Duplex LC SMF

442,80 € TTC
FS P/N: SFPDD-LR-100G
11 Vendus
2 Commentaires
4 Questions
Précommande, Expédié avant 05 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
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
100GBASE-LR SFPDD Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

The 100GBASE-LR Single Lambda SFPDD module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. This transceiver is compliant with SFPDD MSA and SFP-DD MIS Rev 2.0 standard. It combines 2x26.5625GBd PAM4 electrical lanes into one 53.125GBd PAM4 optical channel in compliance with IEEE100GBASE-LR. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as Data Center, 100G Ethernet.

Spécifications
Numéro de Référence
SFPDD-LR-100G
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP-DD
Max Data Rate
106.25Gbps (2x53.125Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-1.9-4.8dBm
Minimum Receiver Power
-8.2dBm
Powerbudget
6.3dB
Receiver Overload
4dBm
Power Consumption
≤3.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX
Inbuilt FEC
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP-DD MSA, IEEE 802.3

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des modules optiques fiables de haute performance.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Connectivité 100G avec le Câblage à Connexion Directe
Connectivité 100G avec le Câblage à Connexion Directe
Voir les produits

Caractéristiques

Moins de 3.5W Consommation d'Énergie pour la Réduction d'Énergie
Avec la Puce Inphi DSP Intégrée, le module Single Lambda 100G offre la vitesse haute et la puissance faible dans les applications 100G.
Puce Inphi DSP
Transmission Stable
≤ 3.5W
Consommation d'Énergie Faible
100Gbps
Bande Passante Élevée
Spécifications

100GBASE-LR SFPDD Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

The 100GBASE-LR Single Lambda SFPDD module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. This transceiver is compliant with SFPDD MSA and SFP-DD MIS Rev 2.0 standard. It combines 2x26.5625GBd PAM4 electrical lanes into one 53.125GBd PAM4 optical channel in compliance with IEEE100GBASE-LR. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as Data Center, 100G Ethernet.

Spécifications
Numéro de Référence
SFPDD-LR-100G
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP-DD
Max Data Rate
106.25Gbps (2x53.125Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-1.9-4.8dBm
Minimum Receiver Power
-8.2dBm
Powerbudget
6.3dB
Receiver Overload
4dBm
Power Consumption
≤3.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX
Inbuilt FEC
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP-DD MSA, IEEE 802.3

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des modules optiques fiables de haute performance.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Connectivité 100G avec le Câblage à Connexion Directe
Connectivité 100G avec le Câblage à Connexion Directe
Voir les produits
Caractéristiques
Moins de 3.5W Consommation d'Énergie pour la Réduction d'Énergie
Avec la Puce Inphi DSP Intégrée, le module Single Lambda 100G offre la vitesse haute et la puissance faible dans les applications 100G.
Puce Inphi DSP
Transmission Stable
≤ 3.5W
Consommation d'Énergie Faible
100Gbps
Bande Passante Élevée

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

442,80 € TTC

Précommande