100GBASE-DR Single Lambda SFPDD module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 500m over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. transceiver is compliant with SFPDD MSA et SFP-DD MIS Rev 2.0 stetard. It combines 2x26.5625GBd PAM4 electrical lanes into one 53.125GBd PAM4 optical channel in compliance with IEEE100GBASE-DR. With these features, easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as Data Center, 100G Ethernet.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Générique Compatible Module SFPDD 100GBASE-DR Single Lambda 1310nm 500m LC Duplex DOM SMF
#188386
#188386
346,80 € TTC
FS P/N: SFPDD-DR-100G
5 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
Transceiver Type :
Précommande, Expédié avant 16 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
100GBASE-DR SFPDD Module (SMF, 1310nm, 500m, LC, DOM)
Specifications
Part Number
SFPDD-DR-100G
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP-DD
Max Data Rate
106.25Gbps (2x53.125Gbps)
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
500m
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
TX Power
-2.9-4dBm
Minimum Receiver Power
-5.9dBm
Powerbudget
3dB
Receiver Overload
4dBm
Power Consumption
≤3.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX
Inbuilt FEC
YES
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
SFP-DD MSA, IEEE 802.3
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Moins de 3.5W Consommation d'Énergie pour la Réduction d'Énergie
Avec la Puce Inphi DSP Intégrée, le module Single Lambda 100G offre la vitesse haute et la puissance faible dans les applications 100G.
Puce Inphi DSP
Transmission Stable
≤ 3.5W
Consommation d'Énergie Faible
100Gbps
Bande Passante Élevée
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Advantage (1)Application (1)Product Comparison (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
J***n
United States
28/06/2023
Working performance: As expected, no issues.
Shipment & Delivery: On time and packaged securely with no damage to package or items delivered.
Service: Exceptional
Suggestion: No recommendations or suggestions to report.
Shipment & Delivery: On time and packaged securely with no damage to package or items delivered.
Service: Exceptional
Suggestion: No recommendations or suggestions to report.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)F***a
Australia
10/06/2023
We have used them for a project, and they have performed as expected.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation