CA-HD200 est un accessoire fiable et polyvalent conçu pour permettre l'installation de caméras dôme en suspension à l'intérieur. Il se caractérise par une structure robuste et fiable en alliage d'aluminium et une élégante finition blanche qui s'harmonise parfaitement avec les différents environnements intérieurs. Compatible avec les deux extensions de fixation suspendue CA-HD200-H et CA-HD500-H, il permet des réglages souples et précis pour obtenir des angles de surveillance et une couverture optimaux.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Support Suspendu pour Dôme Fixe d'Intérieur, CA-HD200
Support Suspendu pour Dôme Fixe d'Intérieur, CA-HD200
Caractéristiques
Cette rallonge est conçue en alliage d'aluminium, ce qui garantit des performances durables et une haute capacité de poids.
Une installation en douceur grâce à un minimum de composants, un poids léger et un schéma d'installation.
Composants
Nombre réduit de pièces pour une installation sans effort.
Poids
Léger pour une manipulation aisée.
Schéma des Positions d'Installation
Fournit une assistance dans le processus d'installation.
Support Suspendu pour Dôme Fixe d'Intérieur, CA-HD200
CA-HD200 est un accessoire fiable et polyvalent conçu pour permettre l'installation de caméras dôme en suspension à l'intérieur. Il se caractérise par une structure robuste et fiable en alliage d'aluminium et une élégante finition blanche qui s'harmonise parfaitement avec les différents environnements intérieurs. Compatible avec les deux extensions de fixation suspendue CA-HD200-H et CA-HD500-H, il permet des réglages souples et précis pour obtenir des angles de surveillance et une couverture optimaux.
Cette rallonge est conçue en alliage d'aluminium, ce qui garantit des performances durables et une haute capacité de poids.
Une installation en douceur grâce à un minimum de composants, un poids léger et un schéma d'installation.
Composants
Nombre réduit de pièces pour une installation sans effort.
Poids
Léger pour une manipulation aisée.
Schéma des Positions d'Installation
Fournit une assistance dans le processus d'installation.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
10,00 € HT
12,00 € TTC