CA-HD500-H est une solution de montage suspendu pratique qui permet d'optimiser le placement des caméras dômes fixes dans les zones à hauts plafonds. Fabriqué en alliage d'aluminium durable, ce prolongateur résistant aux intempéries convient aux installations de surveillance intérieures et extérieures. Utilisé avec le CA-HD200, il permet d'éloigner la caméra de 19.68" (500mm) du plafond, garantissant ainsi un positionnement optimal pour la capture d'images de surveillance.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Rallonge de 500mm pour Montage Suspendu de Dôme Fixe, CA-HD500-H
Rallonge de 500mm pour Montage Suspendu de Dôme Fixe, CA-HD500-H
Caractéristiques
Cette rallonge est conçue en alliage d'aluminium, ce qui garantit des performances durables. Son élégante finition blanche s'intègre parfaitement à différents styles architecturaux.
Rallonge de 500mm pour Montage Suspendu de Dôme Fixe, CA-HD500-H
CA-HD500-H est une solution de montage suspendu pratique qui permet d'optimiser le placement des caméras dômes fixes dans les zones à hauts plafonds. Fabriqué en alliage d'aluminium durable, ce prolongateur résistant aux intempéries convient aux installations de surveillance intérieures et extérieures. Utilisé avec le CA-HD200, il permet d'éloigner la caméra de 19.68" (500mm) du plafond, garantissant ainsi un positionnement optimal pour la capture d'images de surveillance.
Cette rallonge est conçue en alliage d'aluminium, ce qui garantit des performances durables. Son élégante finition blanche s'intègre parfaitement à différents styles architecturaux.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
12,00 € HT
14,40 € TTC