FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne Q-4S28AO03.
Cette image concerne Q-4S28AO03.
Cette image concerne Q-4S28AO03.
Cette image concerne Q-4S28AO03.
Cette image concerne Q-4S28AO03.
Cette image concerne Q-4S28AO03.
Cette image concerne Q-4S28AO03.
Cette image concerne Q-4S28AO03.
Cette image concerne Q-4S28AO03.
Cette image concerne Q-4S28AO03.

3m (10ft) HPE Aruba Compatible 100G QSFP28 to 4x25G SFP28 Breakout Active Optical Cable

#187049
#187049

≤2.2W 30mm Fiber

243,60 € TTC
FS P/N: Q-4S28AO03
18 Vendus
17 Commentaires
0 Question
43 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 01 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

HPE Aruba Compatible 100G QSFP28 to 4x25G SFP28 AOC Cable(1-meter, QSFP28 to SFP28)

The HPE Aruba Compatible QSFP28 to 4x25G SFP28 Breakout Active Optical Cable operates over Multi-Mode Fiber (MMF). This breakout cable is compliant with QSFP28 and SFP28 MSA standards. It provides a connection of a 100G QSFP28 port on one end and to four 25G SFP28 ports on the other end and is suitable for quick and simple connections within racks and across adjacent racks.

Specifications
Part Number
Q-4S28AO03
Vendor Name
FS.COM
Connector Type
QSFP28 to SFP28
Max Data Rate
100Gbps
Minimum Bend Radius
7.5mm
Cable Length
3m (10ft)
Fiber Type
OM3
Jacket Material
OFNP
Temperature
0 to 70°C (32 to 158°F)

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers. 

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Low Power Consumption for Energy-saving
Direct attach copper is suitable for very short links and offer a cost-effective way to establish a 100-Gigabit link between QSFP-100G ports within racks and across adjacent racks.
Cable Type
Active Optical Cable
Active Optical Cable
Active Direct Attach Copper
Passive Direct Attach Copper
Passive Direct Attach Copper
Data Rate
100G to 4x25G
100G to 2x50G
100G to 4x25G
100G to 2x50G
100G to 4x25G
Connector Type
QSFP28 to SFP28
QSFP28 to QSFP28
QSFP28 to SFP28
QSFP28 to QSFP28
QSFP28 to SFP28
Power Consumption
<3.5W
<1.65W
<1.8W
<0.5W
<0.5W
Cable Length
1-50m (3ft-164ft)
1-100m (3ft-328ft)
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
Wire AWG
26-30AWG
26-30AWG
26-30AWG
Minimum Bend Radius
7.5mm
30mm
33-44.5mm
26-34mm
25-30mm
Media
Optic Fiber
Optic Fiber
Copper
Copper
Copper
Jacket Material
OFNP
OFNP
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
17
0
0
0
0

R***e

United States

15/01/2024
5.0
Worked out of the box like a charm with my 25G Intel XXV710 cards and my Mikrotik CRS510 switch. No reprogramming required. Just make sure to disable auto-negotiation on the 100G port and force all four interfaces to 10G or 25G. Be careful not to twist the thin wires as well.

This product is much cheaper than using fiber patch cables.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

M***s

Canada

04/10/2023
5.0
The signal quality is excellent, and it has significantly improved the speed and reliability of my network.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

P***t

Canada

04/04/2023
5.0
despite initial concerns with a breakout cable not performing as needed we implemented these into production and have not looked back, great way to take a 100GB port and make 4 x 25GB quickly.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation