CA-HP200-H est une solution de montage suspendu pratique qui permet d'optimiser le placement des caméras dômes PTZ dans les zones à hauts plafonds. Fabriqué en alliage d'aluminium durable, ce prolongateur résistant aux intempéries convient aux installations de surveillance intérieures et extérieures. Utilisé avec le CA-HP005, il permet d'éloigner la caméra de 7.87" (200mm) du plafond, garantissant ainsi un positionnement optimal pour la capture d'images de surveillance.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Rallonge de 200mm pour Support de Montage Suspendu pour Caméra Dôme PTZ, CA-HP200-H
Rallonge de 200mm pour Support de Montage Suspendu pour Caméra Dôme PTZ, CA-HP200-H
Caractéristiques
Cette rallonge est conçue en alliage d'aluminium et traitée avec un revêtement antirouille, ce qui garantit des performances durables. Résistant à la corrosion, il garantit une utilisation prolongée, idéale pour les installations intérieures et extérieures.
Il offre une couverture de surveillance efficace dans d'environnements spacieux, tels que les centres commerciaux, les entrepôts, les aéroports, etc, en augmentant la distance entre la caméra et le plafond.
Rallonge de 200mm pour Support de Montage Suspendu pour Caméra Dôme PTZ, CA-HP200-H
CA-HP200-H est une solution de montage suspendu pratique qui permet d'optimiser le placement des caméras dômes PTZ dans les zones à hauts plafonds. Fabriqué en alliage d'aluminium durable, ce prolongateur résistant aux intempéries convient aux installations de surveillance intérieures et extérieures. Utilisé avec le CA-HP005, il permet d'éloigner la caméra de 7.87" (200mm) du plafond, garantissant ainsi un positionnement optimal pour la capture d'images de surveillance.
Cette rallonge est conçue en alliage d'aluminium et traitée avec un revêtement antirouille, ce qui garantit des performances durables. Résistant à la corrosion, il garantit une utilisation prolongée, idéale pour les installations intérieures et extérieures.
Il offre une couverture de surveillance efficace dans d'environnements spacieux, tels que les centres commerciaux, les entrepôts, les aéroports, etc, en augmentant la distance entre la caméra et le plafond.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
11,00 € HT
13,20 € TTC