CA-HP005 est un accessoire fiable et polyvalent conçu pour permettre l'installation de caméras PTZ en suspension à l'intérieur. Il se caractérise par une structure robuste et fiable en alliage d'aluminium et une élégante finition blanche qui s'harmonise parfaitement avec les différents environnements intérieurs. Compatible avec les deux extensions de fixation suspendue CA-HP200-H et CA-HP500-H, il permet des réglages souples et précis pour obtenir des angles de surveillance et une couverture optimaux.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Support de Montage Suspendu pour Caméra Dôme PTZ Intérieure, CA-HP005
Support de Montage Suspendu pour Caméra Dôme PTZ Intérieure, CA-HP005
Caractéristiques
Cet accessoire est conçue en alliage d'aluminium, ce qui garantit des performances durables. Son élégante finition blanche s'harmonise parfaitement avec différents styles architecturaux.
Il permet à la caméra PTZ d'obtenir une couverture de surveillance optimale, adaptée à des lieux tels que les immeubles de bureaux, les entrepôts, les centres commerciaux, les hôtels et d'autres environnements intérieurs.
Support de Montage Suspendu pour Caméra Dôme PTZ Intérieure, CA-HP005
CA-HP005 est un accessoire fiable et polyvalent conçu pour permettre l'installation de caméras PTZ en suspension à l'intérieur. Il se caractérise par une structure robuste et fiable en alliage d'aluminium et une élégante finition blanche qui s'harmonise parfaitement avec les différents environnements intérieurs. Compatible avec les deux extensions de fixation suspendue CA-HP200-H et CA-HP500-H, il permet des réglages souples et précis pour obtenir des angles de surveillance et une couverture optimaux.
Cet accessoire est conçue en alliage d'aluminium, ce qui garantit des performances durables. Son élégante finition blanche s'harmonise parfaitement avec différents styles architecturaux.
Il permet à la caméra PTZ d'obtenir une couverture de surveillance optimale, adaptée à des lieux tels que les immeubles de bureaux, les entrepôts, les centres commerciaux, les hôtels et d'autres environnements intérieurs.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
9,90 € HT
11,88 € TTC