Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Customized OM4 Multimode LC/SC Short Boot Fiber Optic Patch Cable
#186474
#186474
5,60 € HT
FS P/N: OM4XXSXX6,72 € TTC
FS P/N: OM4XXSXX
2.9K Vendus
0 Commentaire
0 Question
Choisissez la Longueur :
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Nombre de Fibre :
Duplex
Connecteur A :
LC UPC avec Boots Standards
Connecteur B :
LC UPC avec Short Boots 12mm
Gaine de Câble :
PVC
Diamètre de Câble :
2,0mm
Couleur de Câble :
Aqua
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 06 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 1 An
Spécifications
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Spécifications
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
5,60 € HT
6,72 € TTC
Disponible pour les commandes en attente