FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.

Générique Compatible Module QSFP112 400GBASE-LR4 PAM4 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF

#185941
#185941
2.277,60 € TTC
FS P/N: QSFP112-LR4-400G
14 Vendus
2 Commentaires
3 Questions
Précommande, Expédié avant 09 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Générique Compatible Module QSFP112 400GBASE-LR4 (SMF, 1310nm, 10km, Duplex LC, DOM)

Le module 400GBASE-LR4, connecteur LC duplex, jusqu’à 10 km sur fibre monomode parallèle. Il est conforme aux normes MSA, CMIS 5.2 Interface et 400GAUI-4 de QSFP112.
La surveillance de diagnostic numérique (DDM) intégrée permet d’accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il convient aux applications d’interconnexion Ethernet 400G et de centre de données.


Note : Le Numéro de Référence FS est passé de Q112-LR4-400G à QSFP112-LR4-400G, mais le produit est le même. Seul le Numéro de Référence FS a été modifié.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP112-LR4-400G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP112
Débit de Données Max.
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
LC UPC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
PD
Puissance d'Émission
-2.7~5.1dBm
Puissance du Récepteur
-6.8dBm~4.4dBm
Consommation d'Énergie
≤ 10W
Rapport d'Extinction
> 3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR
TX et RX
FEC Intégré
Non
Taille du Noyau
9μm
Technique d’Emballage
COB
Protocoles
IEEE 802.3cu, OIF-CEI-112G-VSR-PAM4, CMIS Rev 5.2, QSFP-112 MSA
Garantie
5 Ans

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Performances et Qualité de Pointe pour 400G
Intégrant une Puce Marvell, l'émetteur-récepteur QSFP112 offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie pour les liaisons 400G.
Puce Marvell
Transmission Stable
≤ 10W
Faible Consommation d'Énergie
400Gbps
Largeur de Bande Élevée
Longueur d'Onde Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connecteur
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées)
Distance de Transfert (Max.)
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
Modulation
4x 106.25G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Marvell DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Consommation d'Énergie
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
Type de Transmetteur
EML
EML
CWDM EML
LWDM EML
EML
Technologie d'Emballage
COB
BOX
COB
BOX
COB
Protocoles
IEEE 802.3cu, OIF-CEI-112G-VSR-PAM4, CMIS Rev 5.2, QSFP-112 MSA
OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu
Application
400G Ethernet
Centre de Données
Centre de Données
Centre de Données
Centre de Données
Centre de Données
400G vers 4x100G Breakout
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Application (1)Chipset (1)Power Consumption (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
2
0
0
0
0

L***k

Canada

30/05/2023
5.0
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

B***a

Senegal

27/04/2023
5.0
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box. Thanks for good service and fast handling.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation