Le câble breakout multifibres intérieur est un câble pré-assemblé à faible coût principalement conçu pour l'interconnexion intérieure entre les équipements de transmission et les panneaux de brassage ou les routes fixes similaires. Le câble à fibre optique dispose une gaine de norme d'inflammabilité industrielle et le connecteur est conforme à la norme EIA/TIA 604-2 pour les réseaux de câblage à haute vitesse.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
2m (7ft) Câble Breakout à Tampon Serrée Intérieur 24 Fibres LC UPC vers LC UPC Duplex OS2 Monomode PVC (OFNR)
Câble Breakout Pré-Connectorisé Multi-Fibres Intérieur 24 Fibres 9/125 Monomode
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
10/5D Rayon de Courbure Min.
La fibre G.657.A1 permet des courbes de câble plus serrées pour le routage.
Kit Breakout
Il permet de gérer les câbles et d'économiser de l'espace de câblage.
Clip Duplex
Empêche la fibre de tourner et maintient le Tx et le Rx corrects.
Veillez à lire le manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit.
Premièrement
Éviter d'exercer une force trop intense lors de la traction de leg breakout.
Deuxièmement
Contrôler le rayon de courbure dans la limite de 10D lors de la flexion de leg breakout.
Troisièmement
Les kits breakout ne peuvent pas supporter une force latérale ou une force de traction trop intense.
Idéal pour la connexion des baies de réseau, le câblage au plafond et le câblage sous le sol dans les centres de données.
Câble Breakout Pré-Connectorisé Multi-Fibres Intérieur 24 Fibres 9/125 Monomode
Le câble breakout multifibres intérieur est un câble pré-assemblé à faible coût principalement conçu pour l'interconnexion intérieure entre les équipements de transmission et les panneaux de brassage ou les routes fixes similaires. Le câble à fibre optique dispose une gaine de norme d'inflammabilité industrielle et le connecteur est conforme à la norme EIA/TIA 604-2 pour les réseaux de câblage à haute vitesse.
10/5D Rayon de Courbure Min.
La fibre G.657.A1 permet des courbes de câble plus serrées pour le routage.
Kit Breakout
Il permet de gérer les câbles et d'économiser de l'espace de câblage.
Clip Duplex
Empêche la fibre de tourner et maintient le Tx et le Rx corrects.
Veillez à lire le manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit.
Premièrement
Éviter d'exercer une force trop intense lors de la traction de leg breakout.
Deuxièmement
Contrôler le rayon de courbure dans la limite de 10D lors de la flexion de leg breakout.
Troisièmement
Les kits breakout ne peuvent pas supporter une force latérale ou une force de traction trop intense.
Idéal pour la connexion des baies de réseau, le câblage au plafond et le câblage sous le sol dans les centres de données.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
60,00 € HT
72,00 € TTC