FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne C6UTP6PP.
01:02
Cette image concerne C6UTP6PP.
Cette image concerne C6UTP6PP.
Cette image concerne C6UTP6PP.
Cette image concerne C6UTP6PP.
Cette image concerne C6UTP6PP.
Cette image concerne C6UTP6PP.
Cette image concerne C6UTP6PP.
Cette image concerne C6UTP6PP.
Cette image concerne C6UTP6PP.
Cette image concerne C6UTP6PP.
Cette image concerne C6UTP6PP.

25m (82ft) Câble Trunk Pré-Connectorisé en Cuivre 6 Fiches vers 6 Fiches Cat6 Non Blindé (UTP) PVC CMR, Bleu

#185821
#185821
199,00 € HT
FS P/N: C6UTP6PP
238,80 € TTC
FS P/N: C6UTP6PP
107 Vendus
24 Commentaires
0 Question
4 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 30 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Cat6 Câble Trunk Pré-Connectorisé en Cuivre, 26AWG, 1000Base-T

Les assemblages de câble Pré-Connectorisé sont conçus pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts de main-d'œuvre et les déchets dans les grandes infrastructures avec des systèmes de connexion croisée et de câblage à haute densité. Supportant des vitesses 1Gigbit, ils sont basés sur les systèmes de câblage les plus performants disponibles. 12 fiches mobiles sur les deux extrémités de l'assemblage pour une installation simple de plug and play.

Specifications
Type de Câble
Cat6
Type de Blindage
UTP
Fin de Terminaison
6 Fiches vers 6 Fiches
Couleur de la Fin de Terminaison
Bleu
Gaine de Câble
PVC CMR
Couleur de Câble
Blue
Longueur du Câble
25m (82ft)
Longueur du Breakout
0.3m
Connecteurs
RJ45
Compatibilité PoE
PoE/PoE+
Largeur de Bande Standard
250MHz
Débit de Données
1000Base-T et Jusqu'à 10GBase-T au Maximum
Calibre (AWG)
26 (7/0.16mm)
Type de Conducteur
Cuivre Nu Pur Toronné
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
5.40 ± 0.50
Paires Torsadées
4 Paires
Schéma de Fil
T568B
Norme
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (-14 ~ 122°F)

Centre de Test

Découvrez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau fiables et performants.

Centre de Test

Test de Câble Réseau En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Assorti avec Panneau de Brassage Angulaire Vide
Voir les produits
Assorti avec Panneau de Brassage de Coupleur
Voir les produits

Caractéristiques

Conception pour un Câblage Efficace et Pratique

Le connecteur RJ45 est connecté au câble, et l'anneau extérieur est un manchon en maille tressée, qui peut être utilisé sans assemblage manuel.

Connecteur RJ45

La préconnexion permet de réduire le temps d'installation de 75 %.

Manchon en Maille Tressée

Une ligne principale traverse la baie pour faciliter l'installation.

Numéro Clair

Codage numérique pour une identification facile et une installation rapide.

Les Pré-terminaisons Améliorent la Gestion des Câbles
Les câbles pré-connectorisés contribuent à la modularité et à la cohérence du centre de données, rendant le câblage plus accessible et mieux organisé.
6 câbles sont regroupés pour réduire l'encombrement
La ligne principale permet de gagner de l'espace et est facile à nettoyer et à gérer
Les câbles pré-connectorisés et pré-testés minimisent les points de défaillance
Idéal pour les Connexions Point à Point dans les Centres de Données
Spécifications

Cat6 Câble Trunk Pré-Connectorisé en Cuivre, 26AWG, 1000Base-T

Les assemblages de câble Pré-Connectorisé sont conçus pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts de main-d'œuvre et les déchets dans les grandes infrastructures avec des systèmes de connexion croisée et de câblage à haute densité. Supportant des vitesses 1Gigbit, ils sont basés sur les systèmes de câblage les plus performants disponibles. 12 fiches mobiles sur les deux extrémités de l'assemblage pour une installation simple de plug and play.

Specifications
Type de Câble
Cat6
Type de Blindage
UTP
Fin de Terminaison
6 Fiches vers 6 Fiches
Couleur de la Fin de Terminaison
Bleu
Gaine de Câble
PVC CMR
Couleur de Câble
Blue
Longueur du Câble
25m (82ft)
Longueur du Breakout
0.3m
Connecteurs
RJ45
Compatibilité PoE
PoE/PoE+
Largeur de Bande Standard
250MHz
Débit de Données
1000Base-T et Jusqu'à 10GBase-T au Maximum
Calibre (AWG)
26 (7/0.16mm)
Type de Conducteur
Cuivre Nu Pur Toronné
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
5.40 ± 0.50
Paires Torsadées
4 Paires
Schéma de Fil
T568B
Norme
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (-14 ~ 122°F)

Centre de Test

Découvrez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau fiables et performants.

Centre de Test

Test de Câble Réseau En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Assorti avec Panneau de Brassage Angulaire Vide
Voir les produits
Assorti avec Panneau de Brassage de Coupleur
Voir les produits
Caractéristiques
Conception pour un Câblage Efficace et Pratique

Le connecteur RJ45 est connecté au câble, et l'anneau extérieur est un manchon en maille tressée, qui peut être utilisé sans assemblage manuel.

Connecteur RJ45

La préconnexion permet de réduire le temps d'installation de 75 %.

Manchon en Maille Tressée

Une ligne principale traverse la baie pour faciliter l'installation.

Numéro Clair

Codage numérique pour une identification facile et une installation rapide.

Les Pré-terminaisons Améliorent la Gestion des Câbles
Les câbles pré-connectorisés contribuent à la modularité et à la cohérence du centre de données, rendant le câblage plus accessible et mieux organisé.
6 câbles sont regroupés pour réduire l'encombrement
La ligne principale permet de gagner de l'espace et est facile à nettoyer et à gérer
Les câbles pré-connectorisés et pré-testés minimisent les points de défaillance
Idéal pour les Connexions Point à Point dans les Centres de Données

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

199,00 € HT

238,80 € TTC

4 en Entrepôt International