FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne S5850-24XMG.
Cette image concerne S5850-24XMG.
Cette image concerne S5850-24XMG.
Cette image concerne S5850-24XMG.
Cette image concerne S5850-24XMG.
Cette image concerne S5850-24XMG.
Cette image concerne S5850-24XMG.
Cette image concerne S5850-24XMG.
Cette image concerne S5850-24XMG.
Cette image concerne S5850-24XMG.
Cette image concerne S5850-24XMG.
Cette image concerne S5850-24XMG.

Switch Ethernet L3 à 24 Ports avec Licence Avancée, 24 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit, avec 2 x QSFP28 100Gb, Support MPLS&MLAG, S5850-24XMG

#185426
#185426

MLAG VXLAN MPLS LACP

3.404,40 € TTC
FS P/N: S5850-24XMG
5 Vendus
12 Commentaires
7 Questions
Models :
31 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 28 mai, 2024
151 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
2 en Transit, Recevez-le avant 11 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Switch Ethernet L3 à 24 Ports avec Licence Avancée, 24 x 10GBASE-T, avec 2 x QSFP28 100Gb, Supporte MPLS&MLAG, S5850-24XMG

Le S5850-24XMG est doté d'une structure matérielle de pointe avec 24 ports 10/100/1000M/2,5G/5G/10GBASE-T et 2 ports 100Gb. Ce switch 10GBASE-T offre une rétrocompatibilité avec le câblage Ethernet existant et les connecteurs RJ-45 standard. Le switch est équipé d'un logiciel système complet avec des protocoles et des applications exhaustifs pour faciliter le déploiement et la gestion rapides des services pour les réseaux traditionnels de couche 2 et 3.

Avec la licence avancée, le S5850-24XMG peut obtenir des fonctions de commutation avancées (y compris MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX), fournissant une puissante solution de routage de couche 3 pour les réseaux d'entreprise, Wi-Fi 6 Access, Metro et HCI (Hyper Converged Infrastructure) de la prochaine génération.

Spécifications
Ports
24x 10/100/1000M/2.5G/5G/10GBASE-T | 2x 100G QSFP28
Capacité de Commutation
880Gbps
Alimentation
2 (1+1 Redondance) Remplaçables à chaud
Taux de Transfert
654Mpps
Nombre de Ventilateurs
4 (2+2 Redondance) Remplaçables à chaud
Flux d'Air
Avant-Arrière
Adresse MAC
98K
Nombre de VLAN
4K
Mémoire Flash
8GB EMMC(OS)
4MB SPI Flash(Boot)
RAM
2GB
Tampon de Paquet
9MB
Tension d'Entrée
100-240Vac, 50/60Hz, -36 -72Vdc
MPLS
Supporté
VXLAN-BGP-EVPN
Supporté
Température de Fonctionnement
0ºC ~ 45ºC
Température de Stockage
-40ºC ~ 70ºC
Dimensions (H x L x P)
17.40'' x 14.04'' x 1.72''
(442 × 356.5 × 43.6mm)
Trames Jumbo
9 600
MTBF
> 90 000 Heuers
Consommation d'Énergie Max.
110W
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Software Spotlights

Haute Disponibilité et Support Multiservice
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

MLAG pour la Redondance
Voir les produits
Solution Intégrée
Voir les produits

Caractéristiques

Switch Cœur et d'Agrégation 10G avec Ports 100G
Ports 10G pour les switchs d'accès ou les serveurs, ports 100G pour les switchs cœur.
880Gbps
Capacité de Commutation
654Mpps
Taux de Transfert
Couche 3
Type de Couche
Conception Traditionnelle à Trois Niveaux (Cœur, Agrégation et Accès)
Alimentations 1+1 Remplaçables à Chaud et Ventilateurs Intelligents 2+2

Les deux blocs d'alimentation peuvent être remplacés sans arrêter le système, et les ventilateurs à vitesse variable avec flux d'air avant-arrière ajustent automatiquement la vitesse du ventilateur afin de réduire la consommation d'énergie.

MPLS Aide à Établir des Connexions Point à Point

MPLS permet aux petits et moyens opérateurs de créer des tunnels pour leurs utilisateurs, ce qui contribue à établir des connexions point à point et à réaliser l'intercommunication entre les réseaux d'utilisateurs.

VXLAN-BGP-EVPN Réalise une Migration Arbitraire des Machines Virtuelles

VXLAN-BGP-EVPN permet de découvrir et établire automatiquement des tunnels afin d'une migration sans restriction et sans interruption des machines virtuelles du centre de données, ce qui ne nécessite aucune perception de la part de l'utilisateur.

Prise en Charge de la Double Pile IPv4/IPv6 pour Exécuter IPv4 et IPv6 en Parallèle

La double pile permet l'environnement hybride actuel englobant parallèlement IPv4 et IPv6, ainsi que la migration de future vers IPv6.

Une Politique de Sécurité Complète Protège contre les Menaces du Réseau

Grâce à des fonctions de sécurité et de stabilité au niveau du réseau, telles que SSH, ACL, AAA, etc., il protège les entreprises, les campus et le secteur financier contre les menaces qui pourraient affecter leur réseau.

Ports RJ45
24x 10GBASE-T
24x 1000BASE-T
48x 10GBASE-T
48x 1000BASE-T
Ports SFP+
24x 10G SFP+
4x 10G SFP+
Ports 25G/40G/100G
2x 100G QSFP28
2x 40G QSFP+
16x 25G SFP28
4x 40G QSFP+
Ports PoE+
Couche de Gestion
L3
L3
L3
L3
L3
Empilage ou MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liaison
yesyesyesyesyes
Routage Statique, Supporte RIP, OSPF et IPv6
yesyesyesyesyes
MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX
yes
yesyes
Alimentations 1+1 Remplaçables à Chaud
yesyesyesyesyes
Spécifications

Switch Ethernet L3 à 24 Ports avec Licence Avancée, 24 x 10GBASE-T, avec 2 x QSFP28 100Gb, Supporte MPLS&MLAG, S5850-24XMG

Le S5850-24XMG est doté d'une structure matérielle de pointe avec 24 ports 10/100/1000M/2,5G/5G/10GBASE-T et 2 ports 100Gb. Ce switch 10GBASE-T offre une rétrocompatibilité avec le câblage Ethernet existant et les connecteurs RJ-45 standard. Le switch est équipé d'un logiciel système complet avec des protocoles et des applications exhaustifs pour faciliter le déploiement et la gestion rapides des services pour les réseaux traditionnels de couche 2 et 3.

Avec la licence avancée, le S5850-24XMG peut obtenir des fonctions de commutation avancées (y compris MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX), fournissant une puissante solution de routage de couche 3 pour les réseaux d'entreprise, Wi-Fi 6 Access, Metro et HCI (Hyper Converged Infrastructure) de la prochaine génération.

Spécifications
Ports
24x 10/100/1000M/2.5G/5G/10GBASE-T | 2x 100G QSFP28
Capacité de Commutation
880Gbps
Alimentation
2 (1+1 Redondance) Remplaçables à chaud
Taux de Transfert
654Mpps
Nombre de Ventilateurs
4 (2+2 Redondance) Remplaçables à chaud
Flux d'Air
Avant-Arrière
Adresse MAC
98K
Nombre de VLAN
4K
Mémoire Flash
8GB EMMC(OS)
4MB SPI Flash(Boot)
RAM
2GB
Tampon de Paquet
9MB
Tension d'Entrée
100-240Vac, 50/60Hz, -36 -72Vdc
MPLS
Supporté
VXLAN-BGP-EVPN
Supporté
Température de Fonctionnement
0ºC ~ 45ºC
Température de Stockage
-40ºC ~ 70ºC
Dimensions (H x L x P)
17.40'' x 14.04'' x 1.72''
(442 × 356.5 × 43.6mm)
Trames Jumbo
9 600
MTBF
> 90 000 Heuers
Consommation d'Énergie Max.
110W
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Software Spotlights

Haute Disponibilité et Support Multiservice
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
MLAG pour la Redondance
Voir les produits
Solution Intégrée
Voir les produits
Caractéristiques
Switch Cœur et d'Agrégation 10G avec Ports 100G
Ports 10G pour les switchs d'accès ou les serveurs, ports 100G pour les switchs cœur.
880Gbps
Capacité de Commutation
654Mpps
Taux de Transfert
Couche 3
Type de Couche
Conception Traditionnelle à Trois Niveaux (Cœur, Agrégation et Accès)
Alimentations 1+1 Remplaçables à Chaud et Ventilateurs Intelligents 2+2

Les deux blocs d'alimentation peuvent être remplacés sans arrêter le système, et les ventilateurs à vitesse variable avec flux d'air avant-arrière ajustent automatiquement la vitesse du ventilateur afin de réduire la consommation d'énergie.

MPLS Aide à Établir des Connexions Point à Point

MPLS permet aux petits et moyens opérateurs de créer des tunnels pour leurs utilisateurs, ce qui contribue à établir des connexions point à point et à réaliser l'intercommunication entre les réseaux d'utilisateurs.

VXLAN-BGP-EVPN Réalise une Migration Arbitraire des Machines Virtuelles

VXLAN-BGP-EVPN permet de découvrir et établire automatiquement des tunnels afin d'une migration sans restriction et sans interruption des machines virtuelles du centre de données, ce qui ne nécessite aucune perception de la part de l'utilisateur.

Prise en Charge de la Double Pile IPv4/IPv6 pour Exécuter IPv4 et IPv6 en Parallèle

La double pile permet l'environnement hybride actuel englobant parallèlement IPv4 et IPv6, ainsi que la migration de future vers IPv6.

Une Politique de Sécurité Complète Protège contre les Menaces du Réseau

Grâce à des fonctions de sécurité et de stabilité au niveau du réseau, telles que SSH, ACL, AAA, etc., il protège les entreprises, les campus et le secteur financier contre les menaces qui pourraient affecter leur réseau.

Ports RJ45
24x 10GBASE-T
24x 1000BASE-T
48x 10GBASE-T
48x 1000BASE-T
Ports SFP+
24x 10G SFP+
4x 10G SFP+
Ports 25G/40G/100G
2x 100G QSFP28
2x 40G QSFP+
16x 25G SFP28
4x 40G QSFP+
Ports PoE+
Couche de Gestion
L3
L3
L3
L3
L3
Empilage ou MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liaison
yesyesyesyesyes
Routage Statique, Supporte RIP, OSPF et IPv6
yesyesyesyesyes
MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX
yes
yesyes
Alimentations 1+1 Remplaçables à Chaud
yesyesyesyesyes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

2.837,00 € HT

3.404,40 € TTC

31 en Entrepôt en Allemagne
151 en Entrepôt International