L'émetteur-récepteur SFP GPON OLT fournit jusqu'à 2.5G-TX/1.25G-RX jusqu'à 20km sur une fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1490nm-TX/1310nm-RX via un connecteur SC. Il peut fonctionner à des températures comprises entre -40°C et 85°C. Le support de la surveillance optique numérique (DOM) est également présent pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il est entièrement conforme aux normes SFF-8472, ITU-T G.984.2 et RoHS et est idéal pour les systèmes GPON et les applications FTTx.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module SFP GPON OLT 1490nm-TX/1310nm-RX 2.5G-TX/1.25G-RX Classe B+ 20km DDM SC SMF Personnalisé (Industriel)
#183842
#183842
58,80 € TTC
FS P/N: GSFP-43-20B+L-I
0 Vendu
2 Commentaires
2 Questions
Marques Compatibles :
NOKIA
Numéro de Modèle :
Précommande, Expédié avant 19 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
Module GPON 2.5G-TX/1.25G-RX (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, Class B+, 20km, SC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
GSFP-43-20B+L-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
GPON OLT SFP
Débit de Données Max.
2.5G-TX/1.25G-RX
Longueur d'Onde
1490nm-TX/1310nm-RX
Distance de Transfert Max.
20km
Connecteur
SC
Type de Câble
SMF
Type de Transmetteur
DFB
Type de Récepteur
APD
Puissance d'Émission
1.5~5 dBm
Sensibilité du Récepteur
< -28dBm
Budget de Puissance
29.5dB
Surcharge du Récepteur
> -8dBm
Consommation d'Énergie
< 1.5W
Rapport d'Extinction
> 8.2dB
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
SFF-8472, ITU-T G.984.2, RoHS
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Matching Cables (1)Maximum Distance (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
1
0
1
0
0
A***r
Canada
08/02/2023
Fast and efficient delivery, product works the way it should, much appreciated!
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)C***m
Australia
02/02/2023
Excellent Service and packing. Really good products!
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation