Le Câble à Attache Directe Compatible Générique SFP112 vers SFP112 fonctionne sur du cuivre passif, qui ne nécessite pas d'alimentation supplémentaire pour garantir une connectivité de qualité. Ce câble est conforme aux normes CMIS Rev5.0 et SFF-8024. Il constitue un moyen économique d'établir une liaison de 100 gigabits entre les ports SFP12-100G des commutateurs à l'intérieur des racks et entre les racks adjacents.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
0,5m (2ft) Générique Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif SFP112 100G
Générique Compatible Câble DAC Passif SFP112 100G (0.5 mètre, Passif, SFP112 vers SFP112, 28AWG)
Solutions de Connectivité
Générique Compatible Câble DAC Passif SFP112 100G (0.5 mètre, Passif, SFP112 vers SFP112, 28AWG)
Le Câble à Attache Directe Compatible Générique SFP112 vers SFP112 fonctionne sur du cuivre passif, qui ne nécessite pas d'alimentation supplémentaire pour garantir une connectivité de qualité. Ce câble est conforme aux normes CMIS Rev5.0 et SFF-8024. Il constitue un moyen économique d'établir une liaison de 100 gigabits entre les ports SFP12-100G des commutateurs à l'intérieur des racks et entre les racks adjacents.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
58,80 € TTC