Le module 400GBASE-ER8 prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 40km sur une paire standard de fibres monomodes G.652 (SMF) avec des connecteurs LC duplex. Il est conforme au protocole IEEE 802.3cn et à la norme 400GAUI-8, QSFP-DD HW Rev 5.0 et QSFP-DD CMIS Rev 4.0. Le signal 400 Gigabit Ethernet est transporté sur huit longueurs d'onde. Le multiplexage et le démultiplexage des huit longueurs d'onde sont gérés au sein de l'appareil.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Arista Networks QDD-400G-ER8 Compatible Module QSFP-DD 400GBASE-ER8 PAM4 1310nm 40km LC Duplex SMF DOM
#179338
#179338
8.394,00 € TTC
FS P/N: QDD-ER8-400G
6 Vendus
6 Commentaires
2 Questions
Transceiver Models :
Précommande, Expédié avant 12 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Arista Networks QDD-400G-ER8 Compatible Module QSFP-DD 400GBASE-ER8 PAM4 1310nm 40km DOM (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Spécifications
Arista Networks Compatible
QDD-400G-ER8
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD
Débit de Données Max.
425Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
40km
Connecteur
LC Duplex (UPC)
Média
SMF
Type de Transmetteur
LWDM EML
Type de Récepteur
APD
Puissance d'Émission
-0.6~5.6dBm
Sensibilité du Récepteur
< -16.1dBm (SECQ–17.5dBm)
Budget de Puissance
15.5dB
Surcharge du Récepteur
-3.4dB
Consommation d'Énergie
≤ 14W
Rapport d'Extinction
6dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX et RX
FEC intégré
Non
Protocoles
IEEE 802.3cn, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
Garantie
5 Ans
Remarque : Sensibilité du récepteur (OMAouter), chaque voie (max) est informative et est définie pour un émetteur avec SECQ de 1.4 dB.
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Performances et Qualité de Pointe pour 400G
Intégrant une puce DSP Inphi, l'émetteur-récepteur QSFP-DD offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie pour les liaisons 400G.
Puce Inphi DSP
Transmission Stable
≤14W
Faible Consommation d'Énergie
400Gbps
Largeur de Bande Élevée
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test TDECQ
1.68dB
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 2.4E-4
Test de Température
0~70°C
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau
En reconfigurant l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité en matière de coûts de stockage.
Longueur d'Onde Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 des 12 Fibres Utilisées) |
Distance de Transfert (Max.) | 40km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Consommation d'Énergie | ≤14W | ≤14W | ≤12W | ≤14W | ≤10W |
Type de Transmetteur | LWDM EML | EML | CWDM EML | LWDM EML | EML |
Technologie d'Emballage | BOX | BOX | COB | BOX | COB |
Protocoles | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cn | OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu |
Application | Centre de Données | Centre de Données | Centre de Données | Centre de Données | Centre de Données 400G vers 4x100G Breakout |
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Ports (2)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
6
0
0
0
0
M***a
Belgium
13/05/2023
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box.
Thanks for good service and fast handling.
Thanks for good service and fast handling.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)S***n
United States
08/04/2023
You’ve got some fantastic products and unbeatable customer service.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)L***y
Netherlands
29/01/2023
Yes. Everyone was received and tested OK. Thank you. I will keep FS in mind if I need anything more in the future.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation