The transceiver provides 10GBase-T throughput up to 30m over cat6a/cat7 copper cable via RJ-45 connector. This transceiver is compliant with IEEE 802. 3-2012 and IEEE 802.3ab and SFP MSA. Each SFP transceiver module is individually tested to be used on a series of switches, routers, servers, network interface card (NICs) etc. Featuring low power consumption, this easy to install, hot swappable 10G SFP transceiver is ideal for enterprise networking for LAN applications and different other networking places using copper connections. With 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps multi-rate, it is suitable for aquantia application.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module SFP+ 10GBase-T SFP+ SGMII Cuivre RJ-45 30m Personnalisé
#178045
#178045
86,40 € TTC
FS P/N: SFP-10GM-T
121 Vendus
16 Commentaires
6 Questions
Marques Compatibles :
Cisco
Température de Fonctionnement :
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
726 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 juin, 2024
67 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 01 juill., 2024
220 en Transit, Recevez-le avant 18 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
Customized 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T Transceiver Module (Copper, 30m, RJ-45)
Spécifications
Numéro de Référence
SFP-10GM-T
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Max Data Rate
10.3125Gbps
Power Consumption
≤2.5W
Distance de Transfert Max.
10/100/1000M-100m@Cat 5 Cable or better
10G-30m@Cat 6a/7 Cable
10G-30m@Cat 6a/7 Cable
Connecteur
10G
10G
RJ-45
Cable Type
Copper
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supported
MTBF
6430000 Hours
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3az
SFP+ MSA
SFP+ MSA
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 2.5W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Débit de Données (Max.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Connecteur | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
Cable Distance (Max.) | 10/100/1000M:100m 2.5G:100m 5G:70m 10G:30m | 30m | 80m |
Type de Câble | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | Cat6A/Cat7 ou Supérieur |
Consommation d'Énergie | <2.5W | <2.5W | <2.9W |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C |
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (6)Question sans Réponse (1)Application (2)Product Comparison (2)Parameter (1)Transmission Distance (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
16
0
0
0
0
A***r
United States
29/05/2024
These guys are great i love there help and quick shipping always great service! Thank you
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)A***r
United States
29/05/2024
These guys are great i love there help and quick shipping always great service! Thank you
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)E***s
United States
19/05/2024
Arrived promptly. Transceived as expected.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation